Aumente significativamente a segurança e a confiança do ponto de medição
A indústria de refino de petróleo atenta-se muito à segurança no uso de HF, visto que é um ácido altamente perigoso e corrosivo. Se for liberado acidentalmente, ele pode formar uma nuvem de vapor. O American Petroleum Institute (API) estabeleceu orientações sobre como manter a segurança das operações em unidades de alquilação com HF, como a minimização dos pontos de vazamento em conexões roscadas. Com corpo inteiramente soldado, os medidores de vazão Vortex asseguram a vedação dos processos e permitem fazer a manutenção e a verificação do sensor de modo on-line. Esse projeto elimina por completo a necessidade de linhas de desvio ou de grandes equipes para manter os processos seguros. Sua vedação elimina os possíveis pontos de vazamento e os possíveis danos devido à corrosão.