Medição de pH em fábricas de destintamento

Meça com precisão os níveis de pH na indústria de papel e celulose

pH Measurement in Deinking Mills

Sensor de pH resistente a revestimento e contaminação da referência

Remover a tinta do papel reciclado e transformá-lo em celulose bruta para fazer papel novo é um processo com muitas implicações. O pH é um parâmetro crítico que influencia a eficiência da remoção da tinta. As medições de pH em fábricas de destintamento podem ser difíceis devido à natureza variada da matéria-prima e à consistência espessa da celulose. Os sensores usados neste ambiente devem ser robustos e quimicamente resistentes. Muitos sensores de pH exigirão limpeza regular diária ou semanal. O Rosemount™ 396R Sensor de pH retrátil é bem adequado para este tipo de aplicação. A junção de referência de área ampla fornece resistência ao revestimento, enquanto a via helicoidal patenteada evita a intrusão do processo na câmara de referência interna.