Sensor de pH com revestimento resistente que oferece uma vida útil mais longa
O pH é medido nas torres de dióxido de cloro das fábricas de papel para controlar as condições de reação no branqueamento e nas fases de extração, a fim de controlar a adição de produtos cáusticos usados para a extração. Embora a medição precisa de pH seja fundamental nos estágios de aplicação de dióxido de cloro e extração, essas aplicações estão entre as mais desafiadoras em uma fábrica de celulose. A alta consistência da celulose no fluxo do processo e produtos químicos de branqueamento agressivos degradam o desempenho dos sensores de uso geral, pois eles podem exigir limpeza frequente e talvez não suportem o ambiente oxidante agressivo. O sensor de pH/ORP RBI Rosemount™ é uma ótima opção para o processo de branqueamento em fábricas de papel. Várias câmaras de isolamento na parte traseira da junção de referência agem como barreiras para proteger a referência interna do contato contra produtos químicos agressivos, enquanto a área de superfície elevada da junção de referência resiste a obstruções e mantém a vazão de eletrólito necessária para obter um sinal estável de pH.