Fallback image
ESTUDO DE CASO | Refino

Refinaria melhora a medição de nível da torre de vácuo com o Rosemount™ 3051S ERS™ e o expansor de faixa térmica

Resultados

  • Medição confiável de nível de pressão diferencial para complementar o dispositivo nuclear atual​
  • Economia de custos com a eliminação do rastreamento de calor​
  • Custos reduzidos de manutenção​
Fallback image
PROBLEMAS RESOLVIDOS​

O sistema de sensores remotos eletrônicos (ERS) Rosemount 3051S emparelhado com o expansor de faixa térmica forneceu a solução DP ideal de nível de pressão diferencial para este cliente.​

Fallback image
OS SENSORES ERS DA ROSEMOUNT ELIMINARAM A NECESSIDADE DE RASTREAMENTO DE CALOR

O Rosemount 3051S sistema de sensores remotos eletrônicos (ERS) com expansor de faixa térmica é ideal para aplicações de nível desafiadoras.​

Cliente

As torres de craqueamento do cliente contêm uma vazão excessiva de vapor ascendente que impede a vazão de líquido descendente. Isso causa acúmulo de líquido na coluna e, como resultado, a separação é prejudicada.

A inundação força os operadores a reduzir as taxas de vapor e a carga do refervedor, além de retrabalhar produtos fora das especificações. Inundações severas prejudicam a eficácia da bandeja, o que reduz a capacidade da coluna, aumenta os custos de manutenção e pode forçar um desligamento.

Aplicação

Medição de nível de torre de vácuo

 

 

Desafio

A medição de nível da torre do cliente era feita usando tecnologia nuclear, o que introduz complexidade devido à regulamentação da fonte nuclear e exige que o cliente tenha uma verificação secundária de nível. Ele precisava de uma verificação secundária devido aos desafios com a confiabilidade da medição original.

O cliente estava enfrentando problemas significativos com as mudanças de temperatura ambiente que causam desvios. O fluido de enchimento podia ser vaporizado devido ao vácuo e alta temperatura de até 770°F.

Essa aplicação pode utilizar a tecnologia de nível de pressão diferencial (nível de DP), embora isso exigisse que o capilar de 30 pés passasse por rastreamento de calor. Isso, em geral, apresenta desafios devido à sua confiabilidade e exigência de manutenção significativa. Parte do rastreamento de calor falhou no inverno anterior, com temperaturas caindo abaixo de –14°F. O fluido de enchimento congelou e, sem avisar, forneceu dados ruins, pois as leituras de pressão estavam “travadas”.

Além disso, havia passarelas nas áreas de conexão do processo que interferiam no espaço necessário para os tubos de impulso. Isso dificultava muito a passagem do tubo para longe do processo e a proteção do instrumento, pois as conexões estavam próximas ao solo.

 

 

Solução

O Rosemount 3051S sistema de sensor remoto eletrônico (ERS™) emparelhado com o Rosemount 3051Sexpansor de faixa térmica forneceu a solução de nível de PD ideal nesse caso. Os sensores ERS Rosemount eliminaram problemas de manutenção relacionados a instalações de seções molhadas ou secas, eliminaram a necessidade de rastreamento do calor e minimizaram o desvio causado por mudanças de temperatura. A instalação compacta do Rosemount 3051S expansor de faixa térmica elimina a necessidade de tubulação extensa e também simplificou significativamente a instalação, protegendo os componentes eletrônicos no transmissor contra temperaturas extremas. O fluido de enchimento UltraTherm™ 805 fornece os recursos para atender a esta aplicação de vácuo de alta temperatura.

O cliente instalou esta solução complementar, portanto, agora ele tem medições duplas para obter leituras confiáveis. Ele percebeu uma economia de custos significativa com os mais de 30 pés de rastreamento de calor que não são mais necessários. Isso é especialmente importante, pois as temperaturas que atingiam –14°F anteriormente faziam com que a refinaria congelasse devido a uma falha no rastreamento de calor.