Detecção de chamas em plantas de tratamento de águas residuais

Contribua para a prevenção de graves acidentes com os detectores de chama Rosemount™

Flame Detection in Wastewater Treatments Plants

Detecção de chamas rápida e precisa

As plantas de tratamento de águas residuais utilizam e produzem gases altamente tóxicos e combustíveis, como gás sulfeto de hidrogênio, gás metano, amônia, ozônio e cloro, durante todo o processo de tratamento. No caso de um gás combustível como metano ou amônia inflamar, é fundamental ter detectores de chamas no lugar para detectar imediatamente chamas antes que causem mais danos. Os Rosemount™ 975 Detectores de chama identificam incêndios de forma rápida e eficaz em grandes distâncias, oferecendo ao mesmo tempo alta resistência a alarmes falsos.