Medição de nível confiável em bacias abertas de sistemas DAF
DAF (flotação de ar dissolvido) é um processo usado na clarificação da água para separar os sólidos suspensos. Um processo DAF faz uso de ar dissolvido na água, o que ajuda óleos e partículas a subirem na superfície da água. Os processos DAF são amplamente usados no tratamento de águas residuais, instalações químicas, refinarias de petróleo e fábricas de papel. O sensor de nível e fluxo Rosemount 1208 fornece medições precisas de bacias abertas, permanecendo não afetadas pelo processo ou pelas condições ambientais.