Medição de nível em processos de eliminação de lodo

Monitore o conteúdo de lodo em leitos de secagem e otimize o suprimento de lodo com sensores de nível por radar

Level Measurement in Sludge Disposal Processes

Monitoramento confiável do descarte de lodo com sensores de nível por radar

Ao receber lodo de plantas de tratamento de esgoto ou processos de limpeza de esgoto, ele é transferido para um tanque receptor e, em seguida, alimentado na fase de tratamento de esgoto. A medição de nível é necessária para monitorar o conteúdo dos tanques receptores e determinar quando alimentá-lo para a fase de tratamento do lodo. O Transmissor de nível sem contato Rosemount 1208 fornece medições de nível contínuas e robustas que ajudarão você a otimizar seus processos ao monitorar o conteúdo dentro dos tanques de lodo, ajudar você a determinar quando alimentá-lo para a fase de descarte de lodo e otimizar o fluxo do processo de lodo.