Medição de nível sem contato em tanques de lodo
Após ser secado, o lodo pode ser armazenado em silos para aplicações futuras, como na agricultura ou para uso como material de construção. O transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 1208 fornece medição contínua e confiável, ajudando, assim, a utilizar silos em sua capacidade total sem o risco de transbordamento.