Evite interrupções da operação com medidores de vazão não intrusivos
As estações de bombeamento são essenciais para a gestão de água residual e requerem medição precisa da vazão para garantir uma operação eficiente. Os medidores de vazão tradicionais costumam falhar devido ao desgaste causado por águas residuais carregadas de sólidos. Assim, uma solução de medição de vazão não intrusiva, que evita problemas de manutenção e interrupções operacionais, é fundamental para aumentar a eficiência da rede de águas residuais.