Medição de pH em neutralização contínua de efluentes industriais

Sensor de pH para monitoramento de conformidade

pH Measurement in Continuous Neutralization of Industrial Wastewater

Sensor de pH resistente ao revestimento para medição precisa de pH

Para gerenciar fluxos de resíduos industriais que podem entrar em lagos, oceanos e sistemas municipais de esgoto, as autoridades ambientais exigem neutralização do pH. A descarga direta sem neutralização de pH é prejudicial ao meio ambiente e causa corrosão dos sistemas de tubulação. A neutralização contínua de correntes de resíduos industriais ácidas ou alcalinas é empregada quando há um alto volume de resíduos com tempos de residência curtos. Em neutralização contínua, o fluxo de resíduo industrial entra em um reator de tanque agitado, e ácido ou base é constantemente adicionado ao tanque para manter um nível de pH-alvo. Os resíduos tratados saem do reator. Como os fluxos de resíduos industriais contêm materiais não dissolvidos que podem cobrir o vidro de pH e a junção de referência, um sensor de pH que resiste ao revestimento é ideal para instalação no reator de tanque agitado. O Sensor de pH/ORP Rosemount™ 396P possui um projeto de junção de referência de área grande, bem como uma ponta coberta que resiste ao revestimento.