Einheitlichkeit bei maximalem Ertrag gewährleisten

Chargenverarbeitung

Viele Unternehmen optimieren ständig Prozesse, um die Charge mit dem höchsten Ertrag („goldene Charge“) zu erreichen, ohne vollständig zu verstehen, wie dies geschehen soll. Daraus resultierende Prozessfehler wirken sich negativ auf die Ziele bezüglich Chargenoptimierung, effizienter Anlagennutzung und Entwicklung neuer Produkte aus. Die Analysen von Emerson für Chargenlösungen reduzieren die Prozessvariabilität, minimieren die Übergangszeiten und verbessern die Auslastung, was regelmäßig maximale Erträge ermöglicht. 

Electric motors on steel tanks for mixing liquids, modern production of alcoholic beverages. Food industry.
Produktion in Chargenprozessen maximieren

Einheitlichkeit und Durchsatz mit bewährter Chargensteuerung maximieren

Von der Rezepturverwaltung bis hin zur Ausführung und Planung sorgen robuste Lösungen für die Automatisierung von Chargenprozessen für unübertroffene Kontrolle und Transparenz. Dank der entwickelten Lösungen, die den ISA-88-Normen entsprechen, können die Hersteller die Reproduzierbarkeit des Prozesses verbessern, manuelle Eingriffe reduzieren und eine sichere, konforme Produktion gewährleisten. Die skalierbare Architektur unterstützt Einzelgeräteschlitten oder Großsysteme über den gesamten Lebenszyklus der Produktion.

Chargenleistung modernisieren

Lösungen für die Chargenverarbeitung im Einsatz

Mit Steuerungsplattformen für Chargenprozesse und speziell entwickelter Software können Teams die Variabilität reduzieren und Produktwechsel optimieren. Echtzeitanalysen und Verlaufsdaten verbessern die Aufzeichnungen für Chargenprozesse sowie die Nachverfolgbarkeit und beschleunigen die Validierung. Vom Pilotprojekt bis zur kompletten Fertigungslinie ermöglichen flexible Architekturen eine schnelle Anpassung an neue Produktlinien oder Rezepturen.

Umfassendere Fähigkeiten erkunden

Geschäftsgruppen für Chargenverarbeitung

Die fortgeschrittene Chargenverarbeitung erfordert ein technologieübergreifendes Zusammenwirken von Steuerung und Sensorik bis hin zur abschließenden Betätigung und Datenanalyse. Entdecken Sie, wie die integrierten Fähigkeiten verschiedener Geschäftsgruppen zusammenwirken, um Konsistenz, Sicherheit und Effizienz jeder Charge zu gewährleisten.

Entdecken Sie unsere Ressourcen

Lösungsbezogene Dokumente für Chargenverarbeitung

Erkunden Sie eine gezielt kuratierte Auswahl mit technischen Dokumenten, Erfolgsgeschichten und Erkenntnissen von Vordenkern, die aufzeigen, wie Lösungen von Emerson die Leistung bei der Chargenverarbeitung verbessern. Vom Erreichen wiederholbarer Ergebnisse mit Goldener Chargen bis hin zum Einsatz von maschinellem Lernen und IIoT zur Optimierung in Echtzeit stellen diese Informationsquellen verwertbare Erkenntnisse zur Steigerung der Zuverlässigkeit, zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Verbesserung der operativen Effizienz zur Verfügung. Verwenden Sie diese Dokumentation, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, die Skalierbarkeit zu verbessern und die Zukunftsfähigkeit Ihres Chargenbetriebs in der Chemie zu gewährleisten.

So bewältigen Sie häufige Herausforderungen

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Hier erfahren Sie mehr über die wichtigsten Aspekte der Chargenverarbeitung, von Systemintegration und Rezepturverwaltung bis hin zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Skalierbarkeit. Diese häufig gestellten Fragen geben einen Einblick in die Möglichkeiten von Emerson, die Produktionsflexibilität zu optimieren und eine einheitliche Qualität sicherzustellen.

Für viele Unternehmen ist ein Batchprozess eine Blackbox. Man folgt dem Rezept, hofft auf das Beste und muss dann mit dem leben, was man bekommt. Wird einmal eine außergewöhnlich gute Charge produziert, stellt man sich die Frage: „Wie kriegen wir das jedes Mal hin?“ Leider gibt es nur selten genügend Daten, um festzustellen, warum gerade diese bestimmte Charge ideal war. Das führt dazu, dass weiter herumprobiert wird, um herauszufinden, wo und wie sich die Elemente des Prozesses verändern. 

Die Antwort lautet: ja, denn mit der richtigen Steuerungsstrategie ist die Chargenverarbeitung keine Blackbox mehr. Ein erster Schritt besteht darin, festzustellen, wie sich der Prozess entwickelt. Ist die Chargenreaktionsgeschwindigkeit zu gering? Beeinflusst eine gewisse Variabilität des Ausgangsmaterials den Prozess? Müssen wir zwischendurch die Temperatur oder den Druck anpassen, um alles wieder ins Lot zu bringen? All dies ist Teil des Emerson-Ansatzes, der bei richtiger Anwendung zu einer besseren Einheitlichkeit von Charge zu Charge führt. Das ist viel effektiver als der Versuch, das Ergebnis einer einzelnen Goldenen Charge herauszupicken. 

Dies kann viele Ursachen haben, z. B. Rohmaterialschwankungen, unzureichende Instrumentierung, die zu einer uneinheitlichen Verarbeitung führt, und mangelnde Schulung der Bediener bei manuellen Verfahren. Emersons Chargensteuerungsstrategie erkennt und beseitigt diese Quellen der Uneinheitlichkeit und macht den Prozess zuverlässiger und kalkulierbarer.