Erzeugen von Wasserstoff mit geringen CO2-Emissionen bei mehr Sicherheit, Effizienz und Steuerung

Wasserstoffelektrolyse

Wasserstoffelektrolyse ist ein zentrales Instrument für die Dekarbonisierung in den Industriesektoren. Mit der Größe von Anlagen, seien es Pilotprojekte oder Produktion, gewinnen die Aufrechterhaltung des sicheren Betriebs, die zuverlässige Verfügbarkeit und die Energieeffizienz bei voller Leistung immer mehr an Bedeutung. Integrierte Automatisierung, Präzisionsmessung und fortschrittliche Armaturentechnologien sorgen für die notwendige Transparenz und Regelungsfähigkeiten, um die Produktion von grünem Wasserstoff im großem Maßstab zu unterstützen.

Hydrogen renewable energy production
Automatisierungsstrategien für eine nachhaltige Wasserstoffproduktion

Optimierung der Leistung des Elektrolyseurs über den gesamten Lifecycle hinweg

Von der Prozessregelung und dem Durchflussmanagement über Sicherheitskonformität bis hin zur Leckageerkennung benötigen Elektrolysesysteme koordinierte, leistungsstarke Technologien. Tools für Echtzeitdiagnose, Reduzierung flüchtiger Emissionen und Energieüberwachung helfen Betreibern dabei, komplexe Variablen zu verwalten, Betriebskosten zu senken und die Einhaltung aller Wasserstoffproduktionsprozesse sicherzustellen.

Lösungen für alle Größen der Wasserstoffproduktion

Lösungen für die Wasserstoffelektrolyse in der Praxis

Ob kleine Container-Anlagen oder Anlage mit etlichen Megawatt – Wasserstoffproduzenten verlassen sich auf skalierbare Systeme, die für Leistung und Zuverlässigkeit sorgen. Durchfluss-, Druck- und Temperaturregelung sind für die Aufrechterhaltung sicherer Reaktionsumgebungen unerlässlich. Integrierte Plattformen verbessern die Sichtbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Langlebigkeit von Ressourcen.

Verbesserte Sicherheit und Prozessstabilität

image

Die Wasserstoffelektrolyse erfordert skalierbare Designs und Kapazitäten, um auf die Marktnachfrage reagieren zu können. Hersteller müssen Projekte zeit- und budgetgerecht mit geringer Komplexität durchführen sowie mit den fortschrittlichsten Technologien sicher, zuverlässig und profitabel arbeiten.

Technologische Expertise für jeden Prozess

Geschäftsbereiche für Wasserstoffelektrolyse

Die Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse umfasst komplexe chemische Reaktionen, Wärmemanagement und Sicherheitsregelungen. Unser Technologieportfolio umfasst alle Kernfunktionen – von Edge Computing und Durchflussmessung bis hin zur fortschrittlichen Ventilregelungen und Energieeffizienz. Erkunden Sie, wie jeder Geschäftsbereich einen wesentlichen Wert in Ihren Prozess bringt.

Erkunden Sie unsere Ressourcen

Weiterführende Dokumente für die Wasserstoffelektrolyse

Erhalten Sie wertvolle Inhalte zur Unterstützung Ihrer Wasserstoffproduktionsziele

Erkunden Sie wichtige Ressourcen, die Erkenntnisse und bewährte Verfahren zur Optimierung von Wasserstoff-Elektrolyseprozessen liefern. Nutzen Sie die Expertise von Emerson, um die Effizienz zu steigern und Ihre Wasserstoffproduktionsziele zu unterstützen.

Förderung der Produktion von grünem Wasserstoff

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erkunden Sie häufig gestellte Fragen zur Effizienz des Elektrolyseurs, zur Wasserreinheit und zur Systemintegration. Erfahren Sie, wie Technologien von Emerson dazu beitragen, die Prozessregelung zu verbessern, den Energieverbrauch zu reduzieren und eine skalierbare, kosteneffiziente Wasserstoffproduktion zu unterstützen.

Wasserstoff wird bei der Herstellung von zwei wichtigen chemischen Verbindungen verwendet: Ammoniak und Methanol. Daher gilt Wasserstoff als Baustein für Düngemittel aus Ammoniak und Polymere aus Methanol.

Nein. Millionen Tonnen Wasserstoff werden in der Industrie genutzt, aber nicht jeder heute produzierte Wasserstoff kann als kohlenstoffneutral betrachtet werden. Blauer und grüner Wasserstoff sind die beiden wichtigsten CO2-armen Alternativen und könnten den CO2-intensiven grauen Wasserstoff ersetzen, der heute 95 % der Wasserstoffproduktion ausmacht.

Automatisierungstechnologien erhöhen die Kapazität, Zuverlässigkeit und Effizienz von Elektrolyseuren – und damit das Potenzial einer grünen Wasserstoffwirtschaft – auf verschiedene Weise: von der Handhabung schwankender Leistungslasten über die präzise Messung und Regelung des Wasserflusses bis hin zur Verwendung digitaler Analysen für Energiemanagementanwendungen. Außerdem kann Automatisierung die Sicherheit, die Lebensdauer der Ausrüstung und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften verbessern und zugleich die Material- und Personalkosten senken. 

Wasserstoff ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Industrie ihre Emissionen auf Null reduzieren kann, sondern auch eine bedeutende Möglichkeit für Chemieunternehmen, neue nachhaltige Einnahmequellen zu erschließen. Chemieunternehmen können ihre starken globalen Vermögenswerte, ihre vernetzten Lieferketten, ihren bestehenden Vertrieb und ihr praktisches technisches Wissen nutzen, um auf ein nachhaltigeres Portfolio mit saubereren und nachhaltigeren Ressourcen umzustellen.