Sicherer, belastbarer Betrieb

Cybersicherheits-Strategie

In den zunehmend vernetzten Industrieumgebungen von heute ist Cybersicherheit mehr als nur eine Schutzmaßnahme – sie ist eine strategische Notwendigkeit. Eine robuste Cybersicherheitsstrategie trägt dazu bei, Systeme zu schützen, Ausfallzeiten zu minimieren und die Datenintegrität in allen betriebstechnologischen Umgebungen (Operational Technology, OT) sicherzustellen. Stärken Sie Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen durch eine mehrschichtige Verteidigung und proaktive Risikominderung.

Man hand in front of monitor with virtual lock
Branchenspezifische Cybersicherheits-Lösungen

Zuverlässiger Schutz kritischer Infrastruktur

Anpassungsfähige Strategien, um Cyber-Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein

Mit der zunehmenden Digitalisierung industrieller Systeme wächst auch das Risiko von Cyberangriffen. Der Schutz Ihrer Vermögenswerte erfordert eine umfassende Strategie, die Schwachstellen auf allen Ebenen berücksichtigt – Netzwerke, Endpunkte, Anwendungen usw. Dank bewährter Technologien und Beratungskompetenz können Hersteller und Prozessbetreiber sicher sein, dass sie ihre Produktivität und Compliance optimieren.

Stärkung Ihrer Abwehrkraft

Lösungen für Cybersicherheitsstrategien in der Praxis

Von der Bewertung über die Implementierung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung – praxisorientierte Lösungen ermöglichen es Teams, Bedrohungen zu bewältigen, Risiken zu reduzieren und die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten. Schaffen Sie Klarheit mit Cybersicherheits-Roadmaps und legen Sie eine nachhaltige Grundlage für eine sichere digitale Transformation.

Stärkung der Endpunkt-Sicherheit

image

Emersons Cybersecurity-Services wurden konzipiert, um Sie beim Identifizieren von Schwachstellen, Schließen von Schutzlücken und Schutz von Prozessleitsystemen vor Netzsicherheitsrisiken zu unterstützen, bevor ein Cyberangriff Ihr Unternehmen bedroht.

Unsere Geschäftsgruppen entdecken

Geschäftsgruppen in der Cybersicherheits-Strategie

Cybersicherheit ist kein isoliertes Thema – sie ist in Systeme, Hardware, Software und Service-Lebenszyklen integriert. Erfahren Sie, wie jede Geschäftsgruppe mit spezialisierten Technologien und Dienstleistungen zu mehr Sicherheit im Betrieb beiträgt.

Zuverlässige Sicherung Ihrer Infrastruktur

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Lesen Sie häufig gestellte Fragen zur Umsetzung einer robusten Cybersicherheitsstrategie bei der Herstellung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMPs). Erfahren Sie, wie Sie Risiken reduzieren, Daten schützen und einen unterbrechungsfreien Betrieb in reglementierten Umgebungen gewährleisten können.

Cybersicherheit ist von entscheidender Bedeutung, um sensible Patientendaten zu schützen, die Systemverfügbarkeit sicherzustellen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. ATMP-Prozesse basieren auf digitalen Systemen, die vor Bedrohungen und unbefugtem Zugriff geschützt werden müssen.

Zu den Risiken zählen unbefugter Zugriff, Ransomware-Angriffe, Datenverstöße, Systemausfälle und kompromittierte Chargenprotokolle – all dies kann die Produktion stören und gegen Compliance-Standards verstoßen.

Industrienormen wie ISA/IEC 62443, NIST SP 800-82 und 21 CFR Teil 11 bieten Rahmenbedingungen für die Sicherung industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme in den Biowissenschaften.

Ja. Die Lösungen von Emerson sind modular und skalierbar, sodass ein maßgeschneiderter Schutz für die klinische oder kommerzielle ATMP-Herstellung implementiert werden kann.

Kontrollen wie Zugriffsverwaltung, Prüfpfade, Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenintegrität und Systemvalidierung unterstützen die Einhaltung der Anforderungen der FDA und EMA für die GMP-konforme Herstellung.

Richten Sie ein proaktives Cybersicherheitsprogramm ein, das routinemäßige Bewertungen, Mitarbeiterschulungen, kontinuierliche Überwachung und Expertenunterstützung umfasst, um sich an veränderte Bedrohungen anzupassen.