Innovation für neuartige Therapien

Arzneimittel für neuartige Therapien

Da Zell- und Gentherapien von klinischen Studien zur kommerziellen Herstellung übergehen, müssen sich die Produktionsanlagen schnell weiterentwickeln, um diese bahnbrechenden Behandlungen zu unterstützen. Unsere Technologien unterstützen die Flexibilität, Präzision und Compliance, die für die sichere und skalierbare Herstellung von ATMPs erforderlich sind - von der frühen Entwicklungsphase bis hin zum vollumfänglichen Betrieb.

Erfüllung der einzigartigen Anforderungen fortschrittlicher Therapien

Speziell entwickelte Lösungen für komplexe, sich ständig weiterentwickelnde Therapien

Die ATMP-Herstellung zeichnet sich durch kleinere Losgrößen, empfindliche Materialien und strenge Compliance-Anforderungen aus. Einrichtungen müssen anpassungsfähig und datengesteuert sein, um die Produktintegrität und Patientensicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig agil zu bleiben, um schnell zu skalieren. Unser Portfolio an Automatisierungs-, Sensor- und digitalen Tools wurde entwickelt, um jede Phase des Therapielebenszyklus zu unterstützen und Herstellern zu helfen, die Komplexität sicher zu bewältigen.

End-to-End-Fähigkeiten für ATMP-Anlagen

Angewandte Lösungen für Arzneimittel für fortschrittliche Therapien

Verkürzen Sie die Markteinführungszeit und eine gleichbleibende Produktqualität mit einer umfassenden Suite von Technologien, die für fortschrittliche Therapieabläufe konzipiert wurden. Ganz gleich, ob Sie eine Anlage auf der grünen Wiese errichten oder bestehende Betriebe erweitern - diese angewandten Lösungen erfüllen die wichtigsten Herausforderungen in der Produktion, der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und dem Datenmanagement.

Entdecken Sie unsere Geschäftsgruppen

Geschäftsgruppen für Arzneimittel für neuartige Therapien

Jede unserer Geschäftsgruppen bietet maßgeschneiderte Fähigkeiten zur Unterstützung kritischer Elemente der ATMP-Produktion. Von Präzisionsmessungen bis hin zur schnellen, konformen Automatisierung - diese Lösungen unterstützen Sie beim Erreichen von Operational Excellence in einem der komplexesten Life Sciences-Segmente.