Lösungen für Life Sciences
Anpassungsfähige Plattformen für sich wandelnde Anforderungen in der biopharmazeutischen Herstellung
Der zunehmende Bedarf an kürzeren Markteinführungszeiten, Produktreinheit und Chargenkonsistenz macht Einwegtechnologien zu einem Eckpfeiler der modernen Bioverarbeitung. Diese Lösungen unterstützen durchgängige Arbeitsabläufe – von der vorgelagerten bis zur nachgelagerten Stufe – durch nahtlose Integration in die Prozessautomatisierung und -steuerung. Sie gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und maximieren gleichzeitig den Durchsatz und die Effizienz.
Technologielösungen zum Einmalgebrauch in der Praxis
Echtzeit-Einblicke, modulare Automatisierung und speziell entwickelte Komponenten tragen dazu bei, die Aufreinigungsvalidierung, das Risiko einer Kreuzkontamination und Ausfallzeiten zu reduzieren. Einwegsysteme bieten Pharmaherstellern die Möglichkeit, zwischen Produkten zu wechseln, bei Bedarf zu skalieren und die Anlagenplanung mit integrierten, digital gestützten Steuerungen zu unterstützen.
Optimierung der Einweg-Bioprozessverarbeitung
Die Einweg-Bioreaktorlösungen von Emerson unterstützen effiziente, skalierbare Zellkulturprozesse für Biologika und fortschrittliche Therapien. Unsere Technologien sind auf Flexibilität und Präzision ausgelegt und ermöglichen eine strenge Kontrolle kritischer Parameter, um ein optimales Zellwachstum, eine optimale Lebensfähigkeit und eine optimale Produktausbeute zu gewährleisten. Von der Prozessentwicklung bis zur Serienfertigung tragen unsere Systeme dazu bei, die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig Qualität und Compliance zu gewährleisten.
ASCO™ pneumatisches Quetschventil der Baureihe 273
Präzise Steuerung der Flüssigkeitswege in Bioreaktoren, um Sterilität zu gewährleisten und das Kontaminationsrisiko zu verringern.
AVENTICS™ 580 CHARM-Knoten
Unterstützt die Plug-and-Play-Integration von CHARM-Geräten in DeltaV-Systeme für die modulare Automatisierung.
DeltaV™ PK Controller
Kompakte, skalierbare Steuerung für Einwegsysteme mit nativer OPC UA und Batchverwaltung.
Geschäftsgruppen im Bereich Einweglösungen
Eine effiziente Lösung erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche. Von intelligenten Messgeräten bis hin zu reaktionsschnellen Steuerungssystemen vereinen unsere Geschäftsgruppen die Technologie und das Fachwissen, die für die sichere und effiziente Unterstützung von Einweg-Bioproduktionsabläufen erforderlich sind.
Diskrete Automatisierung
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Lesen Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Einwegtechnologien bei der Herstellung von Arzneimitteln für neuartige Therapien. Erfahren Sie, wie Einwegsysteme die Flexibilität verbessern, das Kontaminationsrisiko reduzieren und die Compliance vereinfachen können.
Einwegtechnologien verwenden Einwegkomponenten wie Beutel, Filter und Schläuche, um die Reinigungsanforderungen und das Kontaminationsrisiko bei der Zell- und Gentherapieproduktion zu reduzieren.
Sie bieten im Vergleich zu herkömmlichen Bioreaktoren aus Edelstahl Skalierbarkeit, schnellere Turnarounds und geringeres Kontaminationsrisiko und unterstützen so eine flexible ATMP-Produktion.
Einweg-Aufreinigungssysteme vereinfachen den Prozesswechsel, reduzieren die Validierungszeit und gewährleisten eine hohe Produktreinheit ohne umfassende Aufreinigung.
Durch die Verwendung steriler Einmalkomponenten während des Befüllens und Verpackens minimieren sie die Exposition gegenüber der Umgebung und reduzieren das Kontaminationsrisiko.
Zu den Herausforderungen gehören das Lieferkettenmanagement, die Abfallhandhabung und die Sicherstellung der Kompatibilität mit bestehenden Prozesssteuerungen und der Automatisierung.
Einwegsysteme generieren zwar mehr Einwegabfälle, reduzieren aber den Wasser- und Chemikalienverbrauch für die Reinigung und senken möglicherweise den ökologischen Gesamtaufwand.