Das digitale Rückgrat einer modernen Produktion

Robuste IT-Infrastruktur

Industrielle Produktionsprozesse hängen von mehr als nur Maschinen ab – sie benötigen eine sichere, skalierbare und widerstandsfähige IT-Infrastruktur. Von der Integration veralterterSysteme bis hin zur Implementierung modernster Plattformen für Cybersicherheit und Echtzeitdaten – eine robuste digitale Grundlage versetzt Werke und Unternehmen in die Lage, souverän zu agieren. Mit den richtigen Strategien, Dienstleistungen und Technologien können Unternehmen die Effizienz steigern, die Konformität sicherstellen und künftiges Wachstum ohne Kompromisse ermöglichen.

Businessman using computer use ai
Auf hohe Leistung ausgelegt und zukunftssicher

Digitale Strategie und operative Resilienz in Einklang bringen

Legen Sie die Grundlagen für digitale Transformation, die sicher, nachhaltig und skalierbar ist.

Wenn Industrieunternehmen ihre digitalen Fähigkeiten erweitern, wird die IT-Infrastruktur von zentraler Bedeutung für sichere, zuverlässige und kosteneffiziente Leistung. Ganz gleich, ob sie veraltete Systeme modernisieren, sich auf Cybersicherheitsbedrohungen vorbereiten oder neue Technologien skalieren – eine gut strukturierte Infrastruktur stellt sicher, dass Ihr Betrieb immer vernetzt, geschützt und leistungsfähig bleibt. Beratungs- und Implementierungsservices helfen dabei, digitale Investitionen an die Unternehmensziele anzupassen – so wird Ihre Infrastruktur zu einem Wegbereiter und nicht zum Hindernis.

Infrastruktur, die Resultate in der Praxis liefert

IT-Infrastrukturlösungen im Einsatz

Unternehmen, die die IT-Infrastruktur im Rahmen ihrer Digital Operations-Strategie priorisieren, sind besser ausgestattet, um Ausfallzeiten zu minimieren, Anlagen zu schützen und sich an Veränderungen anzupassen. Von der Systemmodernisierung über die Lifecycle-Planung bis hin zur Cybersicherheit schaffen diese Lösungen die Grundlage für einen durchgängigen Daten- und Entscheidungsfluss über alle Unternehmensbereiche hinweg. Erzielen Sie schnellere Wertschöpfung, optimieren Sie Ihre Belegschaft und sichern Sie Ihre Systeme von innen heraus.

Digitale Stärke durch Zusammenarbeit

Geschäftsbereiche in der IT-Infrastruktur

Um eine zuverlässige, leistungsstarke IT-Infrastruktur bereitzustellen, sind Beiträge aus allen Bereichen der industriellen Technologien erforderlich. Egal, ob es um den Bau von Steuerungssystemen, die Integration intelligenter Geräte, die Sicherung kritischer Daten oder die Überprüfung der Leistung geht, jeder Geschäftsbereich bringt wesentliche Kompetenzen in Ihre Infrastrukturstrategie ein. Erkunden Sie, wie unsere funktionsübergreifende Expertise Sie bei Ihrer Mission unterstützt, Ihre Betriebsabläufe zu vernetzen, zu sichern und zu optimieren.

Digitale Resilienz über den gesamten Lifecycle hinweg ermöglichen

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erkunden Sie häufig gestellte Fragen zum Aufbau und zur Wartung einer robusten IT-Infrastruktur bei der Herstellung von Medizinprodukten für fortgeschrittene Therapeutika (ATMP). Erfahren Sie, wie Sie Datenintegrität, Systemzuverlässigkeit und Konformität in digital aktivierten Umgebungen unterstützen.

Die IT-Infrastruktur sichert kontinuierliche Systemleistung, sicheres Datenmanagement und die Einhaltung regulatorischer Standards – dies ist unerlässlich für die Produktion von ATMPs mit hohem Einsatz und kleinen Chargen.

Sie umfasst sichere Netzwerke, redundante Systeme, validierte Softwareplattformen und integrierte Datenmanagement-Tools, die den Betrieb rund um die Uhr und regulierte Umgebungen unterstützen.

Eine solide Infrastruktur ermöglicht die sichere, rückverfolgbare und manipulationssichere Datenerfassung und -speicherung, wie sie für GMP-Konformität und Prüfungen der Aufsichtsbehörden in der ATMP-Produktion erforderlich ist.

Ja. Eine belastbare Architektur mit Failover-Funktionen, geschützten Sicherungen und Systemredundanz trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und eine ununterbrochene, qualitativ hochwertige Produktion zu gewährleisten.

Eine robuste IT-Infrastruktur ermöglicht die nahtlose Integration von Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT), sodass Daten in Echtzeit geteilt sowie Arbeitsabläufe koordiniert und zentral überwacht werden können.

Wichtige Funktionen sind rollenbasierte Zugriffskontrolle, sichere Datenübertragung, Firewalls, Angriffserkennung und laufende Systemüberwachung zum Schutz von Patientendaten und geistigem Eigentum.