Expertise in standardisiertes Handeln transformieren

Wissenstransfer

In den heutigen komplexen Fertigungsumgebungen können sich Unternehmen aufgrund von Personalfluktuation oder isolierter Kompetenz einen Verlust von operativem Wissen nicht mehr leisten. Lösungen für Wissenstransfer ermöglichen es Teams, Best Practices standort- und personalübergreifend zu erfassen, zu pflegen und zu skalieren. Durch die Digitalisierung von Prozesswissen und dessen Einbettung in automatisierte Systeme erzielen Hersteller Konsistenz, verkürzen die Schulungszeiten und beschleunigen die Entscheidungsfindung – und stellen so sicher, dass kritisches Know-how immer dann und dort verfügbar ist, wo es benötigt wird.

Digital technology, internet network connection, data exchange, software development, IoT internet of things. Woman using computer with binary code software development, technology background
Kompetenz im gesamten Unternehmen skalieren

Operatives Wissen digitalisieren und standardisieren

Schnellere Einarbeitung, höhere Konformität und konsistentere Leistung

Wenn Unternehmen sich zum Austausch von Wissen auf informelle Kommunikation oder manuelle Dokumentation verlassen, riskieren sie Inkonsistenzen im Betrieb, längere Inbetriebnahmezeiten und kostspielige Fehler. Lösungen für den Wissenstransfer schließen diese Lücke, indem sie Verfahrens- und Prozesswissen in digitalen Workflows verankern und sicherstellen, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an die richtigen Mitarbeiter geliefert werden. Dies hilft dabei, die Produktion an die Spezifikationen anzupassen, team- und länderübergreifend zu standardisieren und Operative Exzellenz von innen nach außen zu fördern.

Vom geteilten Wissen zum beständigen Erfolg

Wissenstransferlösungen im Einsatz

Ob es um die Einführung neuer Geräte, die Anpassung an veränderte Spezifikationen oder die Ausweitung der Produktion auf neue Standorte geht – die Fähigkeit, Wissen effizient zu transferieren, kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Moderne Lösungen für Wissenstransfer ermöglichen einen strukturierten, validierten und digitalen Zugang zu betrieblichen Verfahren. So wird die Einarbeitung beschleunigt, die Variabilität reduziert und den Teams Vertrauen in jede Entscheidung gegeben, die sie in der Produktionsumgebung treffen.

Entdecken Sie unsere Geschäftsgruppen

Geschäftsbereiche im Wissenstransfer

Jeder Geschäftsbereich bringt einzigartige Fähigkeiten zur Unterstützung eines effektiven Wissenstransfers ein – von der Erfassung von Echtzeitdaten und der Automatisierung von Verfahren bis hin zur Validierung kritischer Aktionen und der Gewährleistung von Genauigkeit. Erkunden Sie, wie diese Bereiche Unternehmen dabei unterstützen, Know-how in skalierbaren, reproduzierbaren Erfolg umzuwandeln.

Schützen des Produktwissens über den gesamten Lifecycle hinweg

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erkunden Sie häufig gestellte Fragen über den Wissenstransfer im Segment der Arzneimittel für fortgeschrittene Therapeutika (ATMP). Lernen Sie, wie Sie Variabilität reduzieren und die Geschwindigkeit verbessern können, indem Sie Prozesskenntnisse über Funktionen und Entwicklungsstufen hinweg erfassen und übertragen.

Der Wissenstransfer umfasst das Erfassen, Dokumentieren und Kommunizieren erfolgsbestimmender Prozess- und Produktinformationen von der Entwicklung bis zur Fertigung, um eine einheitliche Durchführung und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften sicherzustellen.

ATMPs sind komplexe Therapien, die in kleinen Chargen hergestellt werden und bei denen ein umfassendes Prozessverständnis unerlässlich ist. Ein effektiver Wissenstransfer trägt dazu bei, Fehler zu reduzieren, die Skalierung zu verbessern und die Konformität während des Technologietransfers und der Vermarktung sicherzustellen.

Unzureichender Wissenstransfer kann zu Chargenfehlern, inkonsistenten Prozessen, Nacharbeit und regulatorisch bedingten Verzögerungen führen – dies ist besonders problematisch bei ATMP, deren Chargen klein und das Risiko hoch ist.

Ja. Digitale Lösungen automatisieren die Erfassung, Überprüfung und Weitergabe von Daten über Teams und Standorte hinweg. Sie verbessern zudem die Nachverfolgbarkeit und verringern das Fehlerrisiko während des Übergangs.

MES-Plattformen wie DeltaV Manufacturing Execution System bieten eine digitale Grundlage für die Übertragung validierter Prozeduren, die Gewährleistung einer einheitlichen Ausführung und die Durchsetzung der Einhaltung der Spezifikationen über alle Betreiber und Standorte hinweg.

Durch Investitionen in zentralisierte Digitalsysteme, die F&E-, Fertigungs- und QA-Teams vernetzen, können Hersteller die Agilität steigern, Risiken minimieren und laufende Innovationen in der ATMP-Produktion unterstützen.