Präzision und Produktivität mit jedem Batch
Gewährleisten Sie Qualität und Konsistenz durch automatisierte Steuerung komplexer Produktionsprozesse.
Hersteller aus den Bereichen der Biowissenschaften, Spezialchemie und anderer Branchen verlassen sich auf Automatisierung, um Risiken zu reduzieren, die Konformität zu erhalten und die Flexibilität zu verbessern. Mit modernen Plattformen, die Prozesssteuerung, Datenerfassung und Analysetechnologien integrieren, können Produktionsteams schnell und präzise auf sich ändernde Anforderungen reagieren. Automatisierte Workflows eliminieren menschliche Fehler, gewährleisten Reproduzierbarkeit und ermöglichen Prozessoptimierung in Echtzeit – was zu schnellerer Skalierung und zuverlässigeren Ergebnissen führt.
Automatisierte Produktionslösungen im Einsatz
Von Pilotanlagen im Forschungsmaßstab bis hin zu Großanlagen tragen Lösungen für die Produktionsautomatisierung dazu bei, die Einheitlichkeit von Prozessen, die Datenintegrität und den schnelleren Übergang von der Entwicklung zur kommerziellen Produktion zu gewährleisten. Echtzeit-Dateneinblicke ermöglichen sofortige Korrekturmaßnahmen und kontinuierliche Verbesserungen und befähigen die Teams, über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg höhere Qualität zu geringeren Kosten zu liefern.
Qualität und Geschwindigkeit durch Echtzeitanalysen fördern
Von der Anwendung von Automatisierung während der Prozessentwicklung bis hin zur kontextbezogenen Datenerfassung während der Fertigung – die DeltaV™-Technologie und die Softwarelösungen für Fertigungssysteme von Emerson können Ihr Datenmanagement, die Produktqualität in Echtzeit, die Zuverlässigkeit und die Betriebskosten verbessern.
DeltaV™ Spectral Process Analytic Technology (PAT)
Integrieren Sie analytische Echtzeit-Erkenntnisse in Ihre Strategie zur Prozessautomatisierung. DeltaV PAT ermöglicht die Inline-Messung und -Kontrolle kritischer Qualitätsmerkmale, reduziert Labortests und beschleunigt die Entscheidungsfindung in der Produktion.
Lösungsbezogene Dokumente für die automatisierte Produktion
Erkunden Sie lösungsbezogene Dokumente, die zur Unterstützung von Automatisierung in der Life Sciences Industrie beitragen. Von grundlegenden Anleitungen bis hin zu erweiterten Erkenntnissen können diese Informationsquellen bei der Entscheidungsfindung helfen, die Prozesseffizienz verbessern und die Konformität auf Ihrem gesamten Automatisierungsweg unterstützen.
Geschäftsbereiche in der automatisierten Produktion
Automatisierte Produktion wird durch Technologien angetrieben, die Prozessregelung, Sensorik, Betätigung und Analytik umfassen. Jeder Geschäftsbereich stellt spezialisierte Tools und Fachwissen zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass Ihre Betriebsabläufe von Anfang bis Ende vernetzt, reaktionsschnell und optimiert sind. Erfahren Sie, wie diese Bereiche zu einer produktiveren und anpassungsfähigeren Produktion beitragen.
Automatisierungssysteme
Messinstrumente
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Erkunden Sie häufig gestellte Fragen zur automatisierten Produktion im Bereich von Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs). Entdecken Sie, wie Automatisierung dazu beiträgt, die Produktkonsistenz zu verbessern, Skalierbarkeit zu ermöglichen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in hochspezialisierten Produktionsumgebungen zu unterstützen.
Die automatisierte Produktion von ATMP nutzt integrierte Steuerungssysteme, Robotik und digitale Workflows zur Ausführung präziser und reproduzierbarer Prozesse mit minimalem manuellen Eingriff. Dies unterstützt die Konsistenz, Skalierbarkeit und Konformität bei der Herstellung von Zell- und Gentherapien.
Automatisierung minimiert menschliche Fehler, gewährleistet Reproduzierbarkeit und ermöglicht die Datenerfassung in Echtzeit. Im risikoreichen ATMP-Umfeld trägt Automatisierung dazu bei, Variabilitäten zu reduzieren und die Patientensicherheit zu verbessern und dabei gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Ja. Modulare, skalierbare Automatisierungsplattformen können sich bei der Ausweitung der Produktion von Chargen im klinischen Maßstab bis hin zur kommerziellen Produktion anpassen, ohne die Konformität oder die Produktqualität zu beeinträchtigen.
Automatisierung gewährleistet, dass kritische Prozessparameter streng kontrolliert und über verschiedene Chargen hinweg reproduzierbar sind. Dies reduziert Prozessdrift und -variabilität und trägt so zur Aufrechterhaltung der Produktqualität jeder Charge bei.
Automatisierung adressiert Herausforderungen wie hohe Variabilität, begrenzten Durchsatz, komplexe manuelle Arbeitsschritte und der Abhängigkeit vom Bediener. Sie vereinheitlicht den Betrieb und reduziert den Schulungsaufwand für die Mitarbeiter.
Auch wenn die anfänglichen Investitionen höher sein mögen, verbessert Automatisierung die Effizienz, reduziert Nacharbeiten und beschleunigt die Skalierung, was selbst für hochwertige Therapien mit kleiner Charge eine kosteneffiziente Lösung darstellt.