Gewinnen Sie Transparenz und Kontrolle über die Lebenszyklen Ihrer Anlagen.
Optimierung der Gerätebereitschaft und -leistung, während Konformität mit digitalen Tools sichergestellt wird, die für die heutigen Produktionsumgebungen entwickelt wurden.
Das moderne Anlagenmanagement geht über die reine Anlagen-Verfolgung hinaus. So ist sichergestellt, dass die Ausrüstung qualifiziert, verfügbar, gereinigt und einsatzbereit ist, und den Anforderungen von Produktion und Qualitätssicherung entspricht. Integrierte Systeme ermöglichen Nachverfolgung in Echtzeit sowie automatisierte Workflows und digitale Aufzeichnungen, wodurch manuelle Fehler reduziert und die Prüffähigkeit verbessert wird. Das Ergebnis sind bessere Ressourcennutzung, kürzere Ausfallzeiten und höherer Durchsatz.
Integrierte Tools für intelligentere Anlagennutzung
Lösungen für Anlagenmanagement befähigen Teams mit Erkenntnissen und Steuerung in Echtzeit. Ob Wartungsplanung, Verwaltung von Reinigungszyklen oder Bestätigung des Qualifizierungsstatus, diese Tools zentralisieren Anlagendaten und automatisieren kritische Prozesse. So ist sichergestellt, dass sich jedes Gerät an dem Ort befindet, an dem es sich befinden soll – einsatzbereit, sicher und konform –, sodass der Betrieb ohne Unterbrechungen ablaufen kann.
Anlagen und Mitarbeiter koordinieren und Spitzenleistung erreichen
Steigern Sie Ihre Produktivität und optimieren Sie Ihre Fertigungsprozesse mit den hochmodernen Manufacturing Execution System (MES)-Lösungen von DeltaV. Durch die Nutzung von DeltaV MES verbessert unser Ansatz das Gerätemanagement und beschleunigt die Chargenprotokollgenerierung, speziell zugeschnitten auf den Life-Sciences-Sektor, und gewährleistet so reibungslosere und effizientere Produktionsprozesse.
DeltaV™ Manufacturing Execution System (MES)
Koordinieren Sie den Anlagenbetrieb durch die Integration von Planung, Ausführung und Nachverfolgung in einer einzigen digitalen Umgebung.
DeltaV Workflow Management
Standardisierung und Automatisierung von Betriebsverfahren, verbessern die Konsistenz und minimieren menschliche Fehler.
Integration von Informationen
Verbinden und Vereinheitlichen von Daten aus unterschiedlichen Quellen, um eine nahtlose Anlagenkoordinierung und Datenzugriff zu gewährleisten.
Lösungsbezogene Dokumente für das Anlagenmanagement
Zugriff auf technische Dokumente, Best Practices und Anwendungserkenntnisse, die ein effektives Anlagenmanagement unterstützen. Diese Informationsquellen helfen dabei, die Anlagenleistung zu optimieren, den Lifecycle zu verlängern und die Gesamtzuverlässigkeit der Anlage durch bessere Wartungsplanung, Überwachung und Nutzungsstrategien zu verbessern.
Geschäftsbereiche im Anlagenmanagement
Um ein effizientes und konformes Anlagenmanagement zu erreichen, bedarf es mehr als nur einer Software – ein vernetztes Ökosystem aus Steuerungssystemen, intelligenten Messgeräten und Diagnosetools wird benötigt. Jeder Geschäftsbereich bringt spezialisierte Fähigkeiten mit, die dazu beitragen, dass Ausrüstungen einsatzbereit, zuverlässig und leistungsfähig sind.
Automatisierungssysteme
Häufig gestellte Fragen
Erkunden Sie häufig gestellte Fragen zum Anlagenmanagement im Segment der Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP). Erfahren Sie, wie effektive Strategien dazu beitragen können, die Zuverlässigkeit von Anlagen, die Einhaltung gesetzlicher Regularien und eine optimierte Produktion in hochspezialisierten Umgebungen zu gewährleisten.
Anlagenmanagement in der ATMP-Produktion bezeichnet die Nachverfolgung, Wartung, Kalibrierung und Lebenszyklus-Überwachung kritischer Ressourcen, die bei der Herstellung von Zell- und Gentherapeutika verwendet werden. So ist gewährleistet, dass die Geräte konsistent, sicher und innerhalb validierter Parameter arbeiten.
Die ATMP-Herstellung umfasst hochsensible Prozesse, die eine präzise Kontrolle der Umgebungsbedingungen und des Betriebsablaufs erfordern. Effektives Anlagenmanagement trägt dazu bei, die Konformität aufrechtzuerhalten, Kontaminationsrisiken zu reduzieren und eine konsistente Produktqualität zu gewährleisten.
Durch ein ordnungsgemäßes Anlagenmanagement wird gewährleistet, dass die Anlagen gemäß den GMP-Standards gewartet, kalibriert und dokumentiert werden. Systeme wie DeltaV MES bieten prüffähige Rückverfolgbarkeit und helfen bei der Durchsetzung von Verfahrenskontrollen.
Ein ineffektives Gerätemanagement kann zu Chargenausfällen, Verstößen gegen regulatorische Vorschriften, erhöhten Wartungskosten und Produktionsverzögerungen führen – all dies ist besonders im Zusammenhang mit hochwertigen ATMPs in kleinen Chargen kritisch.
Durch die Gewährleistung, dass sich alle Geräte in einem validierten Zustand befinden und Wartungsprotokolle elektronisch verfügbar sind, beschleunigt das Anlagenmanagement die Qualitätskontrolle und verkürzt die Zeit bis zur Chargenfreigabe.
Automatisierungssysteme reduzieren menschliches Versagen und erzeugen bei jedem Geräteereignis elektronische Aufzeichnungen mit Zeitstempel. So wird die Nachverfolgbarkeit gewährleistet und Prüfungen der Aufsichtsbehörden durch validierte Daten unterstützt.