Strengere Kontrollen, besserer Einblick in die Perfusionsprozesse

Ernte und Aufreinigung

Durch den vermehrten Einsatz von Perfusionsverfahren und Einwegtechnologien stehen Bioproduzenten vor der Herausforderung hoher Zellkonzentrationen und unkontrollierter Chargenproduktion, was zu zusätzlichen Verarbeitungsschritten und minderwertigen Kulturen führen kann.. Die automatisierten Managementlösungen von Emerson ermöglichen eine präzisere Steuerung von Perfusionsprozessen und Batch-Verfahren und verbessern gleichzeitig die Betriebsintegration, Ressourcenzuweisung, Datenerfassung, Zellüberwachung und die vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen für optimale Abreinigungs-/Ernteprozesse.

Harvest and Recovery
Flexible Technologien für sich entwickelnde biologische Therapien

Optimierte Ernte und Abreinigung für ertragsstarke Prozesse

Integrierte Technologien, die Skalierbarkeit, Compliance und eine konsistente Produktwiederherstellung unterstützen

Bei der Biotech-Produktion stellen Gewinnung und Rückgewinnung eine wichtige Aufgabe dar, bei der Biomasse und Zelltrümmer entfernt werden, wobei gleichzeitig die wertvollen Produktkomponenten erhalten bleiben. Zuverlässige Prozessmessumformer, automatisierte Steuerung und Reinraum-kompatible Geräte unterstützen dieses Gleichgewicht zwischen Effizienz und Pflege. Skalierbare Lösungen ermöglichen Implementierungen sowohl aus Edelstahl als auch für den Einmalgebrauch, um Chargenkonsistenz zu erhalten, das Kontaminationsrisiko zu minimieren und strengen Industriestandards zu entsprechen. Unabhängig davon, ob es sich um die Trennung von Zellen oder die Bewältigung von Klärungsschritten handelt, steigert intelligente Technologie den Durchsatz und die Zuverlässigkeit.

Automatisierung und Kontrolle im Kern von Gewinnung und Rückgewinnung

Ernte- und Aufarbeitungslösungen im Einsatz

Eine effiziente Wiederherstellung beginnt mit der richtigen Prozesssteuerung. Von der behutsamen Übertragung von Flüssigkeiten bis hin zur Überwachung von Füllständen und zum Antreiben von Schüttelsystemen – intelligente Technologien unterstützen sowohl die Erwartungen an Leistung als auch die regulatorischen Anforderungen. Integrierte Automatisierungsplattformen koordinieren den Betrieb, während Sensoren und Ventile umsetzbare Einblicke und reaktionsschnelle Durchflusssteuerung liefern. Bei allen primären Erholungsschritten, von der Zentrifugation bis hin zur Filtration, fördern diese Tools die Verbesserung der Produktionsleistung und Reproduzierbarkeit.

Präzise Durchflussrate zur Optimierung des Ertrags

image

Unfähigkeit, den Fluss während der Stufen der Entnahme und Rückgewinnung eines biopharmazeutischen Herstellungsprozesses effektiv zu regeln, kann zu einem unsachgemäßen Transfer von Material zwischen den Gefäßen führen, was zu produktbedingten Degradierungen oder suboptimalen Erträgen führen kann. Eine unzureichende Durchflussregelung kann auch zu ineffizienten Aufbereitungsprozessen führen, die spätere Purifikationschritte hemmen. Emersons Portfolio an Durchflussregelungslösungen umfasst die neuesten Ventil- und Dosiertechniken sowie modernste Steuerungssysteme für ein verbessertes Durchflussmanagement.

Was Sie wissen müssen

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erkunden Sie Einblicke in die häufigsten Herausforderungen bei Gewinnung und Rückgewinnung in Biotechnologie-Workflows. Erfahren Sie, wie die Lösungen von Emerson dabei helfen, in dieser kritischen Phase Qualität zu gewährleisten, Abfall zu reduzieren und die Prozesszuverlässigkeit zu verbessern.

Gewinnung und Rückgewinnung sind die Phase, in der Zellen oder Produkte von dem Kulturmedium getrennt und für die nachgelagerte Verarbeitung entnommen werden. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung von Ertrag und Qualität.

Die Echtzeit-Füllstandsmessung hilft dabei, ein Überlaufen zu vermeiden, eine effiziente Tankauslastung zu gewährleisten und manuelle Eingriffe zu minimieren, wodurch der Durchsatz verbessert und das Risiko reduziert wird.

Schonendes und gleichmäßiges Mischen verhindert Zellschäden und unterstützt eine gleichmäßige Verteilung, die für effektive Abklärung oder Filtrationsschritte unerlässlich ist.

Die Automatisierung ermöglicht eine konsistente Regelung von Durchfluss-, Füllstands- und Mischparametern, reduziert Anwenderfehler und verbessert die Rückverfolgbarkeit und Compliance von Daten.

Emerson bietet Lösungen wie Durchflussmessgeräte, Füllstandsmessumformer und Plattformen für die Bioprozessautomatisierung, um jede Phase der Gewinnung und Rückgewinnung zu optimieren.

Eine genaue Durchflussregelung hilft, Scherbelastungen zu verhindern, Produktverluste zu reduzieren und eine gleichmäßige Filterleistung zu gewährleisten, die alle für die Reinheit und den Ertrag des Produkts entscheidend sind.