Fortschrittliche Lösungen der nächsten Generation

Aufreinigung

Die Aufreinigung ist ein entscheidender Schritt in der biopharmazeutischen Herstellung, bei der die Produktintegrität, Qualität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet sein müssen. Fortschrittliche Automatisierungs- und Überwachungstechnologien vereinfachen diese komplexe Phase und verbessern die Prozesseffizienz, Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit in den Arbeitsabläufen der Chromatographie, Filtration und Harzverwaltung. Skalierbare Aufreinigungslösungen unterstützen schnelle Umstellungen, Einwegkonfigurationen und Prozessregelung in Echtzeit, um den dynamischen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.

Tank equipment. Pharmaceutical and chemical industry. Manufacture on plant
Branchenorientiertes Fachwissen

Optimierte Aufreinigungsstrategien in der Biotechnologie und Pharmaindustrie

Förderung von Konsistenz, Compliance und Effizienz bei den Aufreinigungsvorgängen

Bei Aufreinigungsprozessen sind die Einsätze hoch und die Toleranzen gering. Unabhängig davon, ob Protein-A-Affinitätschromatographie oder Ionenaustauschverfahren zum Einsatz kommen, hängt der Erfolg von der präzisen Steuerung kritischer Parameter wie Durchfluss, Temperatur und pH-Wert ab. Integrierte Lösungen ermöglichen eine fortschrittliche Automatisierung, Inline-Messungen und nahtloses Datenmanagement, um Schwankungen und Nacharbeiten bei Chargen zu reduzieren. Dank durchgängiger Transparenz können Life-Science-Teams sicherstellen, dass gereinigte Produkte die Qualitätsspezifikationen erfüllen – schneller und zuverlässiger.

Reinigung in der Praxis

Reinigungslösungen in Aktion

Von Chargen-zu-Chargen-Konsistenz über rückverfolgbare Aufzeichnungen bis hin zu Echtzeit-Prozesssteuerung – Automatisierungs- und Sensortechnologien optimieren die Reinigungsschritte in der gesamten Biologika-Herstellung. Präzise Inline-Messungen und eine Regelung im geschlossenen Regelkreis gewährleisten die Prozesssicherheit in Echtzeit, während fortschrittliche Analyse- und Chargenverwaltungssoftware die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt. Unabhängig davon, ob es sich um Edelstahlsysteme oder Einwegplattformen handelt, spielt Technologie eine zentrale Rolle bei der Erfüllung von Durchsatz-, Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.

Aufrechterhaltung der thermischen Stabilität zur Prozesseffizienz

image

Um einen reibungslosen Ablauf der Reinigung zu gewährleisten, müssen komplexe Prozesse wie Chromatographiesäulen und Filtrationsanlagen genau überwacht und präzise gesteuert werden, um die Qualität ohne Produktverlust sicherzustellen. Die Mess- und Regelungstechnologien von Emerson bieten die Steuerung, um mit ergiebigen Herstellungsprozessen Schritt zu halten und Schäden an Produkten und Anlagen zu verhindern.

Experteneinblicke in die biotechnologische Aufreinigung

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erhalten Sie Einblicke in die Herausforderungen von Aufreinigungsprozessen und Lösungen in der Biotechnologie. Erfahren Sie, wie die Technologien von Emerson dabei helfen, Produktkonsistenz zu gewährleisten, die Compliance zu verbessern und die Betriebsleistung auf der Auslaufstrecke der Aufreinigung zu optimieren.

Die Aufreinigung ist der nachgelagerte Prozess, mit dem das gewünschte biologische Produkt aus der Kulturflüssigkeit isoliert und verfeinert wird. Sie stellt die Reinheit, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher.

Eine strenge Temperaturregelung unterstützt den Erhalt der Harzleistung, verhindert den Abbau von Biomolekülen und sorgt für reproduzierbare Chargen.

Ein inkonsistenter Durchfluss kann zu einer ineffizienten Kolonnenausnutzung, Produktverlusten und einer verminderten Auflösung führen. Die Durchflussmessgeräte und Regler von Emerson bieten die für eine Präzisions-Chromatographie erforderliche Stabilität.

Das Harzmanagement umfasst die Nachverfolgung des Harzverbrauchs, der Reinigungszyklen und der Lebensdauer. Es stellt konsistente Reinigungsergebnisse sicher und reduziert Kosten durch bessere Nutzung der Anlagen.

Die Automatisierung gewährleistet eine präzise Steuerung kritischer Parameter wie Durchfluss, Temperatur und pH-Wert, wodurch manuelle Fehler reduziert und die Skalierbarkeit und Wiederholbarkeit verbessert werden.

Emerson bietet integrierte Lösungen, einschließlich intelligenter Sensoren, DeltaV™ Automatisierungssysteme und Analyse-Tools, die die Echtzeitüberwachung und -steuerung während der Aufreinigung unterstützen.