Förderung von Qualität, Ertrag und Compliance bei der Produktion oraler fester Dosen
Integrierte Systeme tragen zur Gewährleistung der Konsistenz von der Rezeptur bis zur endgültigen Verpackung bei
Die effiziente Herstellung von Tabletten und Kapseln erfordert eine präzise Prozessregelung, Echtzeitüberwachung und rückführbare Dokumentation, um die strengen regulatorischen Standards zu erfüllen. Skalierbare Automatisierung, robuste Manufacturing Execution Systeme (MES) und prädiktive Anlagenüberwachung können die OSD-Workflows rationalisieren und die Produktionsvariabilität reduzieren. Diese Technologien ermöglichen Life Sciences-Herstellern, Datenintegrität zu erhalten, die Chargenrendite zu verbessern und Abweichungen zu reduzieren.
Orale feste Dosislösungen in Aktion
Hersteller fester oraler Dosen sehen sich dem Druck ausgesetzt, den Output zu steigern, ohne Qualität oder Compliance zu beeinträchtigen. Ganz gleich, ob Sie einen geschlossenen Regelkreis für die Mischung oder Automatisierung von Abweichungen in MES implementieren, digitale Tools gewährleisten wiederholbare, konforme Produktionsläufe. Die proaktive Anlagenüberwachung verhindert ungeplante Ausfallzeiten und verbessert die Betriebseffizienz.
Alle Schritte in der OSD-Produktion orchestrieren
Um sicherzustellen, dass Sie die Kapazität Ihrer Anlage auslasten können, benötigen Sie Kontrolle über den sowie Flexibilität im Prozess bei gleichzeitiger Unterstützung von Schlüsselvariablen durch Überwachung der Ausrüstung, um eine schnelle Reaktion auf Änderungen zu ermöglichen. Ohne die richtigen Systeme können Ausrüstungsprobleme und Entscheidungen in letzter Minute zu großen Problemen in der Produktion führen. Das Expertenteam von Emerson kann Ihnen mit robusten Integrations- und Asset-Management-Lösungen helfen, die notwendigen Verbesserungen zu identifizieren, einen höheren Durchsatz zu erzielen und Multiproduktprozesse zu rationalisieren.
DeltaV™ – Verteiltes Prozessleitsystem
Modernes, skalierbares Prozessleitsystem mit modularer Architektur, nahtloser E/A-Konnektivität sowie eingebettetem Batch- und Rezeptmanagement – speziell entwickelt, um die Variabilität zu reduzieren und die GMP-Konformität bei der Herstellung von oralen Festdosen aufrechtzuerhalten.
DeltaV™ Manufacturing Execution System (MES)
Dieses für regulierte Branchen konzipierte MES optimiert die Rezepturausführung, zeichnet Abweichungen auf und integriert sich so in Steuerungssysteme, um die Nachverfolgbarkeit in Echtzeit zu ermöglichen.
AMS für Zuverlässigkeit
Mit der kontinuierlichen Überwachung und Diagnose von Anlagen, die Ausfallzeiten reduzieren und die Produktivität verbessern, können Sie Geräteausfälle vorhersagen und verhindern.
Lösungsbezogene Dokumente für Festmedikamente zur oralen Einnahme
Greifen Sie auf technische Dokumente, Fallstudien und Produkthandbücher zu, die sich auf die Herstellung von Festmedikamente zur oralen Einnahme konzentrieren. Diese Materialien zeigen die Lösungen von Emerson für präzise Materialhandhabung, Prozessregelung und Geräteintegration - sie helfen Herstellern dabei, den Durchsatz zu verbessern, Qualität sicherzustellen und regulatorische Standards zu erfüllen.
Geschäftsgruppen im Bereich Festmedikamente zur oralen Einnahme
Von der Echtzeit-Prozessregelung bis hin zu leistungsstarken Messumformern und Tests spielt jede Unternehmensgruppe eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Hersteller von Festmedikamente zur oralen Einnahme. Erkunden Sie, wie Systeme, Komponenten und digitale Tools zusammenkommen, um Produktintegrität, Patientensicherheit und Betriebseffizienz zu gewährleisten.
Automatisierungssysteme
Messtechnik
Diskrete Automatisierung
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Erkunden Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen zur oralen festen Dosisverpackung in der pharmazeutischen Produktion. Erfahren Sie, wie Automatisierung, Inspektion und Digitalisierung dazu beitragen, von der Tablettenkompression bis zur endgültigen Verpackung eine genaue Dosierung, Produktintegrität und Compliance zu gewährleisten.
Als Festmedikamente zur oralen Einnahme werden Pharma-Produkte wie Tabletten, Kapseln und Kapletts bezeichnet, die oral verabreicht und durch Granulatierung, Kompression, Beschichtung und Verpackung verarbeitet werden.
Eine ordnungsgemäße Verpackung schützt OSD-Produkte vor Kontamination, Feuchtigkeit und Verschlechterung und gewährleistet gleichzeitig eine genaue Kennzeichnung, Patientensicherheit und Einhaltung behördlicher Auflagen.
OSD-Verpackungslinien umfassen häufig Tabletten-Zähler, Blisterverpackungsmaschinen, Etikettierer, Inspektionssysteme und Serialisierungslösungen für die Rückverfolgbarkeit von Produkten.
Durch die Serialisierung wird jeder Produkteinheit eine eindeutige Kennung zugewiesen, was zur Verhinderung von Fälschungen beiträgt und eine vollständige Nachverfolgbarkeit durch die Lieferkette ermöglicht.
Zu den häufig auftretenden Herausforderungen gehören die Handhabung der Produktvariabilität, das Erreichen konsistenter Füllzahlen, die Vermeidung von Kreuzkontaminationen und die Einhaltung sich entwickelnder regulatorischer Standards.
Qualitätssicherung wird durch In-Line-Inspektion, Gewichtsprüfungen, Visionssysteme, Umweltüberwachung und die Integration in elektronische Chargenaufzeichnungen gewährleistet.