Wertsteigerung bei minderwertigem Erz

Haldenlaugung

Haldenlaugung spielt eine entscheidende Rolle bei der kostengünstigen Extraktion von Metallen wie Gold, Kupfer und Uran aus niederwertigem Erz. Stark verteilte Prozesse über Laugungsdeponien, Lösungsmittelextraktion und elektrolytische Gewinnung hinweg sorgen für konsistente Metallrückgewinnungsanforderungen und zuverlässige Automatisierung, präzise Durchflussregelung und Echtzeitmessungen. Digitale Lösungen helfen dabei, die Effizienz zu verbessern, den Reagenzienabfall zu reduzieren und einen sichereren Betrieb in schwierigen Umgebungen zu unterstützen.

Heap leach pad with stacked ore and recovery solution system at a mining operation
Angewandte Lösungen bei der Haldenlaugung

Verbesserung der Verwertung und Reduzierung von Verlusten

Verbesserung der Konsistenz und Ausbeute bei Haldenlaugungs- und SX/EW-Prozessen

Eine effektive Haldenlaugung hängt von einer präzisen Bewässerung, einem stabilen chemischen Gleichgewicht und einer kontinuierlichen Leistungsüberwachung über weitläufige Standorte hinweg ab. Intelligente Automatisierung und robuste Regelungstechnologien optimieren die Leistung von Laugungsdeponien, steuern die Dosierung von Reagenzien und überwachen Extraktionsprozesse in Echtzeit - wodurch Metallverluste reduziert und die Nachhaltigkeit des Betriebs gefördert werden.

Optimierung jeder Phase des Laugungsprozesses

Haldenlaugungslösungen in der Praxis

Von der Verteilung der Laugungsdeponien bis hin zu den Elektrolysetanks erfordern ein einheitlicher Betrieb und eine konsistente Metallrückgewinnung eine genaue Überwachung und flexible Steuerungsstrategien. Fortschrittliche digitale Lösungen liefern Betreibern umsetzbare Erkenntnisse, ermöglichen schnellere Reaktionen auf Prozessänderungen und vermeiden Ausfallzeiten. Robuste Feldmessumformer, sichere drahtlose Netzwerke und skalierbare Steuerungssysteme sorgen für messbare Verbesserungen der Sicherheit, Produktivität und Verwertung.

Verbesserung der Konsistenz über die gesamte Laugungsdeponie hinweg

image

Verbessern Sie die Leistung der Laugungsdeponie mit Echtzeitüberwachungs- und Steuerungslösungen, die die Bewässerungsraten optimieren und eine gleichmäßige Verteilung der Laugungsmittel gewährleisten. Durch die Vermeidung von Unter- oder Überbewässerung können Sie einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt aufrechterhalten, die Metallrückgewinnung verbessern und die Betriebskosten senken. Erzielen Sie höhere Konsistenz und Effizienz bei allen Haldenlaugungsvorgängen und minimieren Sie gleichzeitig die Umweltbelastung.

Support und Ressourcen

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Entdecken Sie hilfreiche Informationen über Haldenlaugungsverfahren, darunter die Gestaltung von Laugungsdeponien, die Steuerung des Lösungsflusses und Umweltaspekte. Diese häufig gestellten Fragen können einen effizienteren, konformen und kostengünstigeren Betrieb unterstützen.

Bergbauunternehmen können durch Automatisierung ihrer Haldenlaugungsüberwachung eine höhere und gleichmäßigere Metallausbeute erzielen.

Bergbauunternehmen können mit kabellosen Überwachungslösungen für Laugungsdeponien die Sicherheit des Personals erhöhen.

Fernüberwachung bzw. Fernüberwachung von Anlagen ist ein wichtiges Instrument für den Bergbau, da Bergbauanlagen geografisch weit verstreut sind. Die Überwachung umfasst die Datenerfassung von mobilen Bergbauanlagen, die Informationen über Zustand und Leistung aus der Ferne bereitstellen.

Die Zustandsüberwachung ist ein Tool, mit dem der Zustand und die Integrität von Maschinen überwacht wird. Sie umfasst verschiedene Arten der Messerfassung und liefert Diagnosedetails, die zur Vorhersage von Maschinenausfällen erforderlich sind. Zustandsüberwachung kann auf Schaufelradgeräte, elektrische Seilbagger, Brecher, Förderbänder und verschiedene andere Maschinentypen angewendet werden.