Optimierung von Erzkonzentrierungsprozessen
Fortschrittliche Technologien für die präzise Steuerung und Überwachung von Konzentrierungskreisläufen
Prozesse der Erzkonzentrierung, einschließlich Flotation, Schwerkrafttrennung und magnetischer Trennung, erfordern für optimale Leistung eine präzise Steuerung. Die Implementierung fortschrittlicher Messtechnik und Automatisierungssysteme ermöglicht die Überwachung und Anpassung in Echtzeit, was zu verbesserten Rückgewinnungsraten, reduziertem Reagenzienverbrauch und erhöhter Betriebseffizienz führt.
Lösungen zur Erzkonzentration im Einsatz
Bergbaubetriebe hängen von der Stabilität und Leistung ihrer Erzkonzentrationssysteme ab. Der Einsatz fortschrittlicher Automatisierung und Regelung, genauer Feststoffmessungen und langlebiger Ventiltechnologie trägt dazu bei, die Konsistenz zu wahren, die Variabilität zu reduzieren und die operative Entscheidungsfindung zu verbessern.
Durchsatzsteigerung durch fortschrittliche Mühlensteuerung
Optimieren Sie Mahl- und Mühlenvorgänge mit fortschrittlichen Steuerungssystemen, die Parameter in Echtzeit anpassen, um Durchsatz und Energieeffizienz zu maximieren. Die kontinuierliche Überwachung unterstützt den Schutz kritischer Geräte, indem abnormale Bedingungen frühzeitig erkannt, Verschleiß reduziert und ungeplante Ausfallzeiten minimiert werden - so wird eine konsistente Leistung und eine verlängerte Lebensdauer der Anlagen gewährleistet.
Überwachung von SAG und Kugelmühlen
Kontinuierliche Überwachung der Mühlenbedingungen, um Last und Durchsatz zu optimieren.
Wireless-Messlösungen für SAG und Kugelmühlen
Verbessern Sie den Datenzugriff in schwierigen Umgebungen mit Wireless-Messumformern.
Clarkson™ Plattenschieber
Zuverlässige Schlammisolierung für den Schwerlastbetrieb der Mühlen
Geschäftsbereiche in der Erzkonzentrierung
Funktionsübergreifendes Fachwissen ermöglicht integrierte, skalierbare Lösungen für alle Phasen der Erzkonzentrierung. Von grundlegenden Leitsystemen bis hin zu erweiterten Diagnosemöglichkeiten und präziser Durchflussregelung bietet jede Geschäftsgruppe Technologien, die zur Verbesserung der Produktivität und zur Verringerung betrieblicher Risiken beitragen.
Messtechnik
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Aspekte der Erzkonzentration, einschließlich Prozessoptimierung, Gerätezuverlässigkeit und Effizienzverbesserungen. Diese häufig gestellten Fragen geben Klarheit über bewährte Verfahren und helfen Ihnen, die Rückgewinnungsraten zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu minimieren.
Bergbauunternehmen können durch die Bereitstellung von Lösungen für die Zustandsüberwachung eine verbesserte Betriebszeit von SAG und Kugelmühlen und Hochdruck-Mahlwalzen erzielen.
Bergbauunternehmen können ihren Durchsatz und ihre Effizienz erhöhen, indem sie fortschrittliche Prozessregelung in ihren Mahlkreisläufen implementieren.
Die integriert-quadratische Regelung (integrated quadratic control, IQC) ist eine moderne Methode zur Steuerung mit geschlossenem Regelkreis, die immer häufiger in der Verarbeitung von Erzen eingesetzt wird. IQC kann in vielen Prozessen zum Einsatz kommen, hat sich jedoch insbesondere bei der Optimierung von Flotationen als nützlich erwiesen.
Die integriert-quadratische Regelung (integrated quadratic control, IQC) ist eine moderne Methode zur Steuerung mit geschlossenem Regelkreis, die immer häufiger in der Verarbeitung von Erzen eingesetzt wird. IQC lässt sich für viele Prozesse anwenden. Den größten Vorteil in Bezug auf Nachhaltigkeit liefert sie jedoch wahrscheinlich bei der Verbesserung des Betriebs von SAG-Mühlen, da diese üblicherweise einen sehr hohen Energieverbrauch aufweisen.