Vom Rohöl bis zum Endverbraucher - jede Stufe optimiert.
In Raffinerien, petrochemischer Produktion und Gasversorgung entscheiden Prozesseffizienz, Produktausbeute und ungeplante Stillstandszeiten über Gewinn und Verlust. Emerson liefert die Automatisierungs-, Steuerungs- und Messtechnologien, die Downstream-Anlagen mit Spitzenleistung am Laufen halten - sie optimieren katalytisches Cracken, halten Hochrein-Spezifikationen für Chemikalien ein und gewährleisten eine sichere, präzise Druckregelung in allen Erdgasversorgungsnetzen.
Raffinerien und Petrochemie
Raffinerien stehen an drei Fronten gleichzeitig unter zunehmendem Druck: Maximierung des Ertrags über komplexe, voneinander abhängige Prozesseinheiten, Senkung des Energieverbrauchs und Einhaltung strengerer Umweltvorschriften – und das alles ohne Beeinträchtigung der Betriebszeit. Die integrierte Automatisierung, Prozesssicherheit und fortschrittlichen Steuerungstechnologien von Emerson bieten Betreibern Echtzeittransparenz und präzise Steuerung von der Rohöldestillation über die Umwandlung, Mischung und Lagerung. Das Ergebnis ist ein höherer Durchsatz, weniger ungeplante Ausfälle und ein klarerer Weg zu profitablen, konformen Betriebsabläufen.
Erdgas-Verteilungssysteme
Bei der Erdgasversorgung führen Druckabweichungen, unerkannte Leckagen und manuelle Compliance-Prozesse direkt zu Sicherheitsrisiken, Umsatzeinbußen und regulatorischen Gefährdungen. Die Druckregler, Leckerkennungstechnologien und integrierten SCADA-Lösungen von Emerson ermöglichen den Betreibern eine kontinuierliche Echtzeitsteuerung über ihr gesamtes Verteilungsnetz – so werden Ausfallzeiten reduziert, die Compliance-Berichterstattung automatisiert und eine zuverlässige Gasversorgung an jedem Knoten gewährleistet.
Lösungen für die Gasverteilung
Emerson integriert intelligente Durchflussmessgeräte, elektronische Volumenkorrektoren, RTUs und fortschrittliche SCADA-Plattformen in ein einheitliches operatives Bild — so erhalten Gasversorger die Druckregelungspräzision, die Fähigkeit zur vorausschauenden Wartung und die automatisierte Konformitätsberichterstattung, die für einen intelligenteren und sichereren Betrieb ihrer Verteilernetze erforderlich sind.
Präzisionsdruckmanagement und -regelung für Gasversorger
Die Druckregler, Druckminderer und Sicherheitsabsperrarmaturen von Emerson überwachen kontinuierlich die Bedingungen in der Auslaufstrecke und passen die Durchflussmengen sofort an, um Drucksollwerte präzise einzubehalten. Dies eliminiert mechanische Verzögerungen und reduziert das Risiko von Überdruck. Integrierte Diagnosefähigkeiten bieten vorausschauende Einblicke in den Zustand von Reglern, verlagern Wartungsarbeiten von reaktiven Zyklen auf geplante Eingriffe und sorgen dafür, dass die Verteilernetze mit maximaler Leistung laufen.
Druckminderungsregler
Die Druckminderer von Fisher™ und Tartarini™ bieten eine präzise, selbsttätige Druckregelung für Erdgas, Industriegase, Dampf und Spezialflüssigkeiten – sie erfüllen strenge Industriestandards und reduzieren den Druck variabel ohne externe Stromquelle.
Erdgas-Druckregler
Erdgasregler von Fisher™ und Tartarini™ maximieren die Betriebszeit des Systems und gewährleisten eine sichere, genaue Gasversorgung vom Stadtrand bis zum Wohngebäude - mit No-Bleed-Designs, die Emissionen eliminieren, und eingebauter Whisper Trim-Geräuschdämpfungstechnologie™.
Sicherheitsabsperrvorrichtungen
Fisher™ Sicherheitsabsperrventile ermöglichen eine schnelle, vollständige Absperrung des Gasflusses bei Über- oder Unterdruckereignissen – sie schützen Geräte, enthalten Gas zur Reduzierung von Emissionen und bieten eine Absperrleistung der ANSI-Klasse VI in eigenständigen oder integrierten Konfigurationen.
Medien, Fallstudien und Erfolgsgeschichten
Entdecken Sie eine Auswahl von Fallstudien und Dokumenten, die reale Anwendungen und Erfolge im Bereich der Öl- und Gasförderung beleuchten. Diese Beispiele zeigen, wie Technologien die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der gesamten Branche verbessern und gleichzeitig wichtige Herausforderungen wie die Reduzierung von Emissionen und Betriebsoptimierung angehen.
Entdecken Sie die Technologien von Emerson für Downstream-Spitzenleistungen
Erfahren Sie, wie die Geschäftsgruppen von Emerson Raffinerien und petrochemischen Herstellern dabei helfen, die Effizienz zu verbessern, den Durchsatz zu maximieren, die Sicherheit zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und einen nachhaltigen Betrieb in komplexen Verarbeitungsumgebungen zu unterstützen.
AspenTech
Automatisierungssysteme
Endkontrolle
Messtechnik
Häufig gestellte Fragen
Erfahren Sie mehr darüber, wie Emerson die Raffinerie, petrochemische Verarbeitung und Verteilung mit Automatisierungs-, Mess- und Steuerungslösungen für Downstream-Öl und -Gas unterstützt.
Die Erdgasversorgung ist der letzte Schritt in der Energiewertschöpfungskette, der Gas von Hochdruck-Transportpipelines zu privaten, gewerblichen und industriellen Endverbrauchern liefert. Die Gewährleistung einer sicheren, zuverlässigen und effizienten Verteilung ist für die Aufrechterhaltung einer ununterbrochenen Energieversorgung entscheidend.
Gasversorger müssen komplexe, große Netzwerke mit schwankender Nachfrage, veralteter Infrastruktur und variablen Druckbedingungen verwalten. Legacy-Systeme reagieren oft nicht in Echtzeit, wodurch das Risiko von Ineffizienzen, Ausfallzeiten und Sicherheitsproblemen steigt.
Fortschrittliche Druckregler, Regelventile und automatische Absperrvorrichtungen überwachen und stabilisieren kontinuierlich den Gasdruck, reagieren sofort auf Bedarfsänderungen und verhindern unsichere Überdruckereignisse.
Die integrierte Automatisierung passt die Durchflussbedingungen kontinuierlich an die Anforderungen in der Auslaufstrecke an und gewährleistet so eine präzise Druckregelung und stabile Bereitstellung im gesamten Verteilernetz.
Durch die Verbindung von Feldgeräten wie Durchflussmessgeräten, Drucksensoren und RTUs mit SCADA-Systemen erhält das Bedienpersonal in Echtzeit zentralisierte Einblicke in Netzwerkleistung, Durchflussraten und Druckbedingungen.
High-Fidelity-Betriebsdaten werden mit fortschrittlichen Analysen kombiniert, um verwertbare Erkenntnisse zu liefern, die eine schnellere Reaktion auf Bedarfsänderungen, Anomalien und Probleme mit der Systemleistung ermöglichen.
Automatisierte Absperrarmaturen und Fernabsperrfunktionen ermöglichen es dem Bedienpersonal, betroffene Bereiche schnell zu isolieren und so Gasverluste, Umweltauswirkungen und Risiken für die umliegenden Gemeinden zu reduzieren.
Integrierte Automatisierung, präzise Druckregelung und kontinuierliche Überwachung gewährleisten einen stabilen Betrieb und eine konsistente Lieferung, selbst bei wechselnden Anforderungen oder Umgebungsbedingungen.
Durch die Digitalisierung der Überwachungs- und Berichtsprozesse können Betreiber Audits optimieren, den Verwaltungsaufwand reduzieren und sich auf die Betriebsleistung und -sicherheit konzentrieren.