Reduktion von Emissionen in der Öl- und Gasindustrie

Emissionen

Emissionen stellen eine der größten umweltbedingten Herausforderungen im Öl- und Gassektor dar. Die Reduzierung von Emissionen ist entscheidend, um die CO2-Bilanz der Branche zu minimieren und die immer strengeren Umweltvorschriften einzuhalten. Ein effektives Management erfordert die Integration fortschrittlicher Technologien und Echtzeit-Überwachungslösungen. Diese Seite stellt die wichtigsten angewandten Lösungen vor, die sich mit Emissionen sowohl in vor- als auch in nachgelagerten Prozessen befassen und deren Schwerpunkt auf Genauigkeit, Effizienz und Compliance liegt.

Renewable Energy. Light bulb with  energy sources icons for renewable sustainable development, green energy, clean energy in nature, environmental friendly and environmental concepts; Shutterstock ID 2345744067; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Public Relations Images; client: Various; other: Requested by Jacqueline Moreno
Umfassende Lösungen zur Emissionsreduzierung

Lösungen für das Emissionsmanagement

Modernste Technologien zur Überwachung, Steuerung und Minimierung von Emissionen

Die Öl- und Gasindustrie steht unter steigendem Druck, Emissionen zu reduzieren, um Umweltauflagen einzuhalten und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Lösungen, die Leckagen genau erkennen, überwachen und verhindern, sind für die Erreichung dieser Ziele unerlässlich. Von vorgelagerten Betriebsabläufen bis hin zu Downstream-Anlagen helfen fortschrittliche Technologien und Analysen dabei, Emissionsquellen zu identifizieren, die Betriebseffizienz zu verbessern und die Einhaltung von Industriestandards sicherzustellen. In diesem Überblick werden innovative Lösungen erläutert, die darauf ausgelegt sind, Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die Freisetzung zu reduzieren und die Umweltleistung zu verbessern.

Auswirkungen von Emissionslösungen in der Praxis

Emissionslösungen in der Praxis

Lösungen für das Management von Emissionen sind nicht nur theoretisch, sondern liefern messbare Ergebnisse im Öl- und Gassektor. Durch die Integration von Echtzeitüberwachung, prädiktiver Analysen und fortschrittlichen Erkennungssystemen ermöglichen diese Lösungen dem Betreiber eine schnelle Identifizierung von Leckagen, eine Bewertung von Risiken und entsprechende Korrekturmaßnahmen. Von der Erkennung von Gaslecks bei der vorgelagerten Exploration bis zur Emissionsüberwachung in der Raffinerie und dem Vertrieb hat die Implementierung dieser Technologien Organisationen geholfen, ihre CO2-Bilanz zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebseffizienz und Sicherheit zu verbessern. Entdecken Sie, wie diese Lösungen den Ansatz zur Emissionssteuerung neu gestalten.

Abtrennungsprozesse optimieren

image

Genaue Füllstandsmessungen und eine zuverlässige Durchflussregelung sind unerlässlich, um die Trennleistung zu maximieren und einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten. Skalierbare Lösungen ermöglichen eine präzise Erkennung von Schnittstellen, reduzieren Verschleppungen und optimieren den Durchsatz. Dies trägt dazu bei, Emissionen zu senken, Nacharbeiten zu minimieren und die allgemeine Prozesszuverlässigkeit zu verbessern.

Emissionsreduzierung vorantreiben

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Hier erfahren Sie mehr über die Quellen von Emissionen, die Einhaltung regulatorischer Vorschriften und Detektionstechnologien. Entdecken Sie, wie die Lösungen von Emerson dabei helfen, Leckagen schneller zu erkennen, die Genauigkeit der Berichterstattung zu verbessern und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen

CH4 ist die chemische Formel für Methan, ein farbloses, geruchsfreies Gas, das sowohl natürlicherweise in der Atmosphäre als auch als Nebenprodukt menschlicher Tätigkeiten vorkommt. Es entsteht bei der Förderung von Kohle, Erdgas und Erdöl, aber auch als Nebenprodukt der Viehzucht und anderer landwirtschaftlicher Tätigkeiten. Es wird auch bei der Zersetzung organischer Abfälle in Einrichtungen wie kommunalen Mülldeponien und Kläranlagen freigesetzt.

CO2-Emissionen entstehen auf unterschiedliche Weise. Es kann durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdgas und Öl oder durch chemische Reaktionen biologischer Materialien wie Bäume entstehen. Während CO2 etwa 75 % der anthropogenen Treibhausgasemissionen ausmacht, macht Methan rund 17 % aus. 

Obwohl die Emissionen viel geringer sind als die von Kohlendioxid, ist Methan über einen Zeitraum von 100 Jahren etwa 25 mal wärmespeichernder als Kohlendioxid. In einer kürzeren Zeitspanne (etwa 20 Jahre) kann es etwa 80 mal so viel Wärme speichern wie CO2, kommt in der Atmosphäre jedoch viel seltener vor und hält sich im Vergleich zu CO2 deutlich kürzer – Jahrzehnte statt Jahrhunderte. Obwohl Methanemissionen viel geringer sind als die von Kohlendioxid, ist Methan über einen Zeitraum von 100 Jahren etwa 25 mal wärmespeichernder als Kohlendioxid. Methan kommt in der Atmosphäre viel seltener vor und bleibt im Vergleich zu CO2 deutlich kürzer bestehen – Jahrzehnte gegenüber Jahrhunderten. Methan speichert jedoch mehr Wärme und ist schädlicher als CO2.

Die Beseitigung von Emissionsquellen (Hyperlink: https://www.emerson.com/en-us/industries/automation/oil-gas/onshore-oil-gas/separation) kann sich dramatisch auf die Gesamtkonzentration in der Atmosphäre auswirken und in der Folge deren Erwärmungseffekte verringern und kurzfristige Erfolge im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel erzielen.