Optimierung von Energiespeichern

Batterie-Energiespeichersystem (BESS)

Erschließen Sie mit fortschrittlichen Managementlösungen das volle Potenzial Ihrer Batterie-Energiespeichersysteme. Unsere Technologien bieten Echtzeiteinblicke und -steuerung und ermöglichen so eine effiziente Energienutzung, Kosteneinsparungen und erhöhte Zuverlässigkeit.

Woman Futuristic Interface Screen
Umfassende Steuerung für das Batteriemanagement

Optimierung von Energiespeichern für moderne Stromversorgungssysteme

Steigerung von Leistung und Rentabilität durch intelligentes Energiemanagement

In der heutigen dynamischen Energielandschaft ist ein effektives Management von Batteriespeichern von entscheidender Bedeutung. Unsere Lösungen bieten skalierbare, in der Praxis bewährte Energiemanagementsysteme (EMS), die für eine klare Betriebstransparenz sorgen und dadurch fundiertere Entscheidungen sowie höhere Erträge ermöglichen. Ob für eigenständige Batteriesysteme oder Hybridanwendungen – unsere Technologie sorgt für optimale Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz.

Konkrete Vorteile schaffen

Lösungen für Batterie-Energiemanagementsysteme in der Praxis

Unsere Batterie-Energiemanagementsysteme kommen in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz und bieten Vorteile wie Energie-Arbitrage, Lastmanagement und Netzdienstleistungen. Durch die Integration fortschrittlicher Steuerungsstrategien helfen wir Betreibern dabei, den Umsatz zu maximieren, stellen die Systemzuverlässigkeit sicher und unterstützen nachhaltige Energieziele.

Optimierung von Ladungs- und Entladezyklen

image

Optimieren Sie Energie-Arbitrage und maximieren Sie Ihren Umsatz, indem Sie Ihr Batterie-Energiespeichersystem automatisch so programmieren, dass es den Strom in kostengünstigen Zeiten bezieht und zu Hochpreiszeiten wieder ins Netz einspeist. Mit fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitdaten prognostiziert unser System Preisänderungen und gewährleistet ein optimales Energiemanagement. Dank nahtloser Integration, Überwachung der Leistung und Anpassung der Einstellungen über unsere benutzerfreundliche Schnittstelle wird die Effizienz der Stromspeicherung und des Stromhandels erreicht.

Optimierung von Energiespeichern für die Netzzuverlässigkeit

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Das Energiemanagementsystem eines Batterie-Energiespeichersystems ist essentiell für den effizienten Betrieb und die Integration von Energiespeichern in Systemen für erneuerbare Energie. In diesen häufig gestellten Fragen werden Schlüsselfragen beantwortet, wie sie die Bemühungen um die Energiewende unterstützen, indem sie die Batterieleistung verbessern, die Lebensdauer des Systems verlängern und einen Echtzeit-Netzausgleich ermöglichen.

Ein Batterie-Energiemanagementsystem ist ein Steuerungssystem, das die Leistung von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) in Anwendungen für erneuerbare und Hybridenergie überwacht, verwaltet und optimiert, indem es alle elektrischen Komponenten eines BESS verwaltet, einschließlich Batteriemanagementsysteme, Stromumwandlungssysteme, Support-Ausrüstung und mehr.

Ein Energiemanagementsystem sorgt für optimale BESS-Leistung, verhindert Überladungen oder tiefe Entladungen, unterstützt die Netzstabilität und hilft bei der Integration intermittierender erneuerbarer Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie.

Das System sammelt Echtzeitdaten über Temperatur, Ladepegel, Spannung und Strom von Batterien. Basierend auf diesen Daten verwaltet es Ladezyklen, gleicht Batteriezellen aus und schützt das System vor Störungen. Darüber hinaus kann es vorhersagende Analysen durchführen und Daten in Echtzeit überwachen, um Entscheidungsfindungsprozesse zu verbessern, den Systemzustand aufrechtzuerhalten und die energetische Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit insgesamt zu verbessern.

BEMS-Plattformen unterstützen in der Regel Lithium-Ionen-, Bleisäure-, Flow- und andere fortschrittliche Batterietechnologien, die im Versorgungsbereich oder in dezentralen Energiesystemen eingesetzt werden .

BEMS ermöglicht Energiespeichern die Teilnahme an Demand Response, Peak Shaving, Frequenzregelung und Backup-Strom bei Netzausfällen.

Ja, fortschrittliche BEMS-Lösungen sind modular und skalierbar und ermöglichen dadurch eine nahtlose Integration von zusätzlicher Batteriekapazität oder erneuerbaren Ressourcen.