End-to-End-Steuerungslösungen für den Betrieb von Geothermieanlagen
Umfassende Steuerungs- und Automatisierungstechnologien unterstützen die sichere, effiziente Erzeugung geothermischer Energie
Fortschrittliche Automatisierungs- und Steuerungsstrategien helfen Betreibern von Geothermieanlagen – vom Bohrlochkopf bis zum Kraftwerksblock – dabei, die Wärmegewinnung zu optimieren, die Prozessstabilität zu verbessern und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern. Intelligente Software, robuste Messtechnik und integrierte Sicherheitssysteme unterstützen den zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck. Betreiber profitieren sowohl bei der Modernisierung bestehender Infrastruktur als auch beim Aufbau neuer Kapazitäten von höherer Anlagenverfügbarkeit und Prozesseinblicken in Echtzeit, die die Leistung erhöhen und die Effizienz steigern.
Geothermische Lösungen in der Praxis
Vereinheitlichung des Leitsystems, erweiterte Zustandsüberwachung und intuitive Bedienerschnittstellen ermöglichen eine bessere Verwaltung betriebskritischer Anlagen und Untergrundbedingungen. Mit speziell für die Energiewirtschaft entwickelten Automatisierungslösungen können Betreiber von Geothermieanlagen die Inbetriebnahmezeiten reduzieren, Ausfallzeiten begrenzen und schnellere, fundiertere Entscheidungen treffen – bei gleichzeitiger Maximierung der Megawattleistung und Reduzierung von Risiken.
Zuverlässige Daten auch unter rauen Bedingungen
Bei geothermischen Betriebsabläufen ist die genaue Überwachung von Druck, Temperatur und Durchfluss von entscheidender Bedeutung für eine sichere und effiziente Leistung. Unsere robusten Vor-Ort-Geräte sind speziell dafür ausgelegt, korrosiven Medien und extremer Hitze standzuhalten und liefern selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen von Bohrlochköpfen und Dampffeldern zuverlässige Daten.
Rosemount™ Temperaturmessumformer
Präzise, stabile Messwerte in geothermischen Umgebungen, um zuverlässige Leistungsmerkmale unter extremer Hitze und korrosiven Bedingungen zu ermöglichen.
Rosemount™ Druckmessumformer
Genaue, driftbeständige Druckmesswerte und zuverlässige Leistungsmerkmale in Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen.
Rosemount™ Durchflussmessgeräte
Zuverlässige, hochgenaue Dampf- und Solemesswerte in Geothermieanlagen und Einsatzfähigkeit in extremen Temperaturen und rauen Prozessbedingungen.
Weiterführende Dokumente für die Geothermie
Zugriff auf technische Erkenntnisse, Produktspezifikationen und bewährte Strategien
Entdecken Sie, wie die Automatisierungs- und Steuerungslösungen von Emerson Betreiber von Geothermieanlagen dabei unterstützen, die Effizienz von Ressourcen zu maximieren, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die langfristige Zuverlässigkeit zu erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Geothermie spielt bei der Bereitstellung von zuverlässiger, nachhaltiger Energie eine immer größere Rolle. Dieser FAQ-Abschnitt befasst sich mit häufig gestellten Fragen zu geothermischen Technologien, Betriebsabläufen und wie fortschrittliche Automatisierungs- und Überwachungslösungen zur Steigerung von Effizienz, Leistung, Sicherheit und langfristiger Zuverlässigkeit beitragen.
Geothermie nutzt Wärme unter der Erdoberfläche, über Dampf, Heißwasser oder Sole, um sauberen und zuverlässigen Strom oder direkte Heizung zu erzeugen. Es wird in geothermischen Kraftwerken verwendet, um sauberen Grundlaststrom zu erzeugen.
Geothermie ist erneuerbar, setzt geringe Emissionen frei und hat eine stabile Energieabgabe mit hohen Kapazitätsfaktoren und eignet sich somit ideal für eine kontinuierliche Stromerzeugung.
Die drei Haupttypen sind Trockendampf-, Flash-Dampf- und Binärzyklus-Kraftwerke, je nach Temperatur und Art des Prozessmediums. Diese Systeme erzeugen sauberen, zuverlässigen Grundlaststrom mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt, was die Geothermie zu einem wertvollen Bestandteil des regenerativen Energiemixes macht.
Geothermie hat im Vergleich zu fossilen Brennstoffen einen minimalen Landverbrauch und minimale Emissionen, und geschlossene Kreislaufsysteme können die Umweltbelastung weiter reduzieren.
Ja, geothermische Energie kann mit anderen erneuerbaren Energien wie Sonnen- und Wind integriert werden und deckt so den Grundlastbedarf stabil ab. Es ergänzt auch die Wärmeerzeugung durch gemeinsame Nutzung von Infrastruktur wie Turbinen und Verbesserung der Netzsicherheit insgesamt.
Bei richtiger Wartung und Ressourcenverwaltung können geothermische Kraftwerke – ausgestattet mit Turbinen und Wärmetauschern – 30 bis 50 Jahre oder länger effizient arbeiten. Ihre Langlebigkeit hängt von der Nachhaltigkeit des Reservoirs und der Pflege der Ausrüstung ab.