Maximierung der Windenergieerzeugung

Windenergie

Windenergie ist ein immer wichtigerer Bestandteil der weltweiten Energiewende. Versorgungsunternehmen und Entwickler konzentrieren sich darauf, die Verfügbarkeit von Windkraftanlagen zu maximieren, den Energieertrag zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken. Von der Optimierung einzelner Windkraftanlagen bis hin zur vollständigen Steuerung von Windparks sind digitale Technologien und Automatisierung wichtige Faktoren, die einen effizienteren, widerstandsfähigeren Betrieb ermöglichen und gleichzeitig den Wartungsbedarf minimieren und Leistungsschwankungen reduzieren.

engineers are discussing maintenance of wind turbines
Automatisierung von Windkraftanlagen und -parks

Optimierung der Leistung von Windparks mittels integrierter Steuerung

Intelligentere, zuverlässigere Betriebsabläufe mit skalierbaren digitalen Lösungen

Der effektive Betrieb von Windkraftanlagen erfordert ein einheitliches Konzept für Turbinenregelung, Fehlerprognose und Management der Anlagenvariabilität. Zentrale Steuerungssysteme und Zustandsüberwachung optimieren den Windparkbetrieb und unterstützen eine kontinuierliche Leistungssteigerung. Durch erweiterte Diagnosemöglichkeiten, vorausschauende Analysen und SCADA-Integration können Betreiber ungeplante Ausfallzeiten minimieren und die Energieausbeute über den gesamten Lebenszyklus der Anlage und Ausrüstung maximieren.

Echtzeitüberwachung und -steuerung

Lösungen für Windenergie in der Praxis

Ob beim Betrieb älterer Turbinen oder moderner Anlagenflotten – Betreiber stehen bei Systemintegration, Datenverwaltung und alternder Infrastruktur häufig vor Herausforderungen. Durch die Nutzung von Lösungen, die von nachgerüsteten Steuerungen bis hin zu fortschrittlichen Analysen reichen, können Windparks das ungenutzte Potenzial bestehender Anlagen ausschöpfen. Sichere SCADA-Systeme und zentrale Steuerungsplattformen mit Fernzugriff ermöglichen eine schnellere Entscheidungsfindung, eine effizientere Wartung und eine verbesserte Turbinenverfügbarkeit.

Optimierung der Windenergieerzeugung

image

Mit skalierbarer Automatisierungssoftware und Technologien zur Erhöhung der Leistung von Windkraftanlagen und -parks liefern Sie – unabhängig von Standort- bzw. Witterungsbedingungen – zuverlässige, kostengünstige Windenergie. Die speziellen integrierten Lösungen von Emerson basieren auf mehr als 50 Jahren Innovation und Erfahrung, die in über 60.000 installierten Systemen weltweit genutzt werden. Unser ertragstarkes, kostenoptimiertes Portfolio umfasst Lösungen für Windkraftanlagen- und Pitchsteuerung, Optimierung von Windparks, SCADA, Zustandsüberwachung und Nachrüstung.

Maximierung der Effizienz im Windkraftbetrieb

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Windenergie ist eine tragende Säule im weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien und bietet eine saubere, skalierbare Stromerzeugung aus einer natürlichen Ressource. In diesem FAQ-Abschnitt wird erläutert, wie Windkraftanlagen funktionieren, welche Komponenten für Spannungsversorgungssysteme verwendet werden und wie digitale Technologien wie Automatisierung, vorausschauende Wartung und Echtzeitüberwachung die Effizienz, Zuverlässigkeit und Rendite sowohl in On- als auch Offshore-Windenergieprojekten steigern können.

Eine Windkraftanlage gewinnt mithilfe von Rotorblättern kinetische Energie aus dem Wind. Diese Rotorblätter drehen eine Welle, die mit einem Generator verbunden ist, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt.

Hauptkomponenten sind Rotorblätter, ein Gondelgehäuse, in dem Getriebe und Generator untergebracht sind, ein Steuerungssystem und ein Turm – jede dieser Komponenten ist entscheidend für die Umwandlung von Windenergie in Strom.

Automatisierungssysteme überwachen die Turbinenleistung, optimieren den Energieertrag und unterstützen die vorausschauende Wartung, indem sie Echtzeitdaten analysieren und Ferndiagnose ermöglichen.

Die Effizienz von Windparks kann durch fortschrittliche SCADA-Systeme, Energieprognosen, optimierte Anordnung der Turbinen und zustandsorientierte Wartungsstrategien verbessert werden.

Zu den Wartungsherausforderungen gehören extreme Wetterbedingungen, mechanische Ermüdung und schwer zugängliche Standorte – all dies erfordert eine zuverlässige Anlagenüberwachung und vorausschauende Analytik.

Normen wie IEC 61400, UL-Zertifizierung und ISO 9001/14001 gewährleisten die Sicherheit, Qualität und Einhaltung von Umweltvorschriften von Windkraftanlagen für den globalen Einsatz.