Pressurized Gas Tanks in a row

Führende Technologien maximieren das Wachstum im energiereichen Permischen Becken

Steigerung der Leistungsfähigkeit

Allein in den letzten drei Jahren hat Emerson über 600 drahtlose Netzwerke und mehr als 11.000 Wireless-Messgeräte im Permbecken installiert.

Sogar ein oberflächlicher Blick auf die Schlagzeilen über die Öl- und Gasindustrie im Permischen Becken verdeutlicht: Die treffend benannte Energiebranche lebt wieder auf. Für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) aus den Vereinigten Staaten wird nach einem Rekordeinbruch im Jahr 2018 das stärkste Jahr aller Zeiten erwartet. Tatsächlich  prognostiziert die U.S. Energy Information Administration, dass sich die LNG-Exportkapazität der USA bis Ende 2019 verdoppeln wird. Damit wird das Land nach Australien und Katar zum drittgrößten Exporteur der Welt. 

Das Permische Becken, das sich im US-Bundesstaat Texas befindet und 86.000 Quadratkilometer einnimmt, ist hierbei eine treibende Kraft. Der U.S. Geological Survey fand heraus, dass die Vorkommen im Permbecken bei den aktuellen Produktionsraten Brennstoff für fast 50 Jahre bergen.

Das Permische Becken weckt zunehmend das Interesse der Branche, und in diesem Trend nimmt Emerson bei einer kritischen Mission eine Führungsrolle ein: die Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Technologien zu nutzen, um die Produktivität ihres Personals zu steigern, Betriebsabläufe zu optimieren und die sichere Produktion in dieser Region mit ihren reichen Rohstoffvorkommen zu maximieren. 

Emerson bietet umfassende Lösungen, die Öl- und Gasunternehmen im Perm bei der Nutzung von Automatisierungstechnologien zur Überwindung von Ressourcen- und Infrastrukturbeschränkungen unterstützen. Unsere fortschrittlichen technologischen Lösungen versetzen die Unternehmen in die Lage, ihre Produktion und den technischen Zustand ihrer Betriebsmittel von jedem Punkt der Welt aus zu überwachen. Allein in den letzten drei Jahren hat Emerson mehr als 600 Wireless-Netzwerke und 11.000 Wireless-Messgeräte im Perm installiert, wodurch sich unsere Kunden die Vorteile der digitalen Transformationstechnologien zu Nutzen machen konnten. 

Um die Verfügbarkeit von Technologien und Leistungen für die Öl- und Gasförderung und -verarbeitung in der Region weiter zu potenzieren, hat Emerson kürzlich sein neues Permian Basin Service Center eröffnet. Das Zentrum baut auf der langjährigen lokalen Präsenz von Emerson im Permischen Becken auf und möchte die wachsende Nachfrage nach führenden Technologien decken, die mehr Einblicke in den Kundenbetrieb als je zuvor bieten, sowie Software und Systeme anbieten, mit denen Kunden Daten für die Optimierung und Regelung ihrer Betriebsabläufe nutzen können. Es dient den Arbeitern im Permischen Becken außerdem als Ausbildungs- und Schulungszentrum für die Weiterbildung, die für das Schritthalten mit wechselnden Technologien erforderlich ist.

Produktionseffizienz und -kapazität stellen für die schnell wachsende Region ein erhebliches Problem dar. Vor dem Hintergrund der wachsenden Energienachfrage besteht im Perm die dringende Notwendigkeit, mehr Pipelines für den Verbrauch in den USA und den Export bereitzustellen. Emerson bringt in seiner neuen Servicestation Pipeline-Betreiber mit lokalen Fachleuten und fortschrittlichen Technologien zusammen, um für die sichere Erhöhung der Kapazität zu sorgen. 

Eine Möglichkeit, Kapazitätsprobleme zu lösen, ist die Umwandlung des im Permbecken geförderten Erdgases in LNG, das exportiert und anderen Branchen zur Verfügung gestellt werden kann. Die LNG-Herstellung ist sehr komplex, aber Emersons Experten arbeiten Tag für Tag mit den Unternehmen zusammen, um mit unseren Technologien fortschrittliche Lösungen zu implementieren und zu überwachen, mit denen LNG sicher verarbeitet und zu zentralen Produktionszentren transportiert werden kann.  Dazu gehören neue, fortschrittliche Überwachungslösungen, um die Korrosion in den Rohrleitungen zu reduzieren, potenzielle Leckagen zu erkennen und die Effizienz der Finanzplanung zu erhöhen.

Die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens und die Effizienz der Experten, die diesen Prozess managen, sind der Schlüssel zur sicheren Optimierung der Produktion. Mit den Emerson Sensoren und Fernüberwachungsfunktionen können Experten ununterbrochenen und in Echtzeit auf Diagnosefunktionalitäten zugreifen, die den reibungslosen Betrieb der Maschinen gewährleisten. Für eine florierende Branche, die zukünftig noch weiter wachsen wird, ist dieses Vertrauen entscheidend für die Aufrechterhaltung starker operativer Geschäfte. 

Während sich die Energielandschaft weiter verändert, ergreifen wir die Gelegenheit, der Branche dabei zu helfen, ihre Innovationen zu befeuern, und setzen dabei die neuesten digitalen Transformationstechnologien ein.