USA, Oregon, Portland

Beseitigung von Hindernissen bei der Erschließung einer reichhaltigen Quelle an sauberer Energie

WIR WEISEN DEN WEG

Wir helfen der LNG-Branche bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen. Mit unseren Automatisierungstechnologien, Dienstleistungen und unserem Fachwissen tragen wir dazu bei, dass alle die Vorteile dieses sauberen, kostengünstigen Energieträgers besser nutzen können.

Als Energieträger bietet verflüssigtes Erdgas (Liquid Natural Gas, LNG) eine Menge Vorteile für eine wachsende Anzahl von Anwendungen: Es ist eine hocheffiziente, zuverlässige, saubere Alternative zu den meisten anderen fossilen Brennstoffen, und es sind weltweit noch große Reserven vorhanden. Außerdem ist seine Herstellung im Vergleich deutlich kostengünstiger.

Aber LNG steht auch vor Herausforderungen. Zum Beispiel muss Erdgas für den Transport in flüssigem Zustand konstant auf eisige –162 °C gebracht werden. Auch liegen viele Reserven in Gegenden, in denen das Erzeugen von Tiefstkälte weder einfach noch praktisch ist. Weltweit steigt die Nachfrage nach LNG Jahr für Jahr rapide an, und je größer diese globale Nachfrage, um so mehr steigen auch Komplexität und Risiken.

Bei Emerson sehen wir diese Probleme als Inspiration für neue Innovationen. Wir helfen der LNG-Branche bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen. Mit unseren Automatisierungstechnologien, Dienstleistungen und unserem Fachwissen tragen wir dazu bei, dass alle die Vorteile dieses sauberen, kostengünstigen Brennstoffs besser nutzen können. Unsere Experten und Lösungen mindern Projektrisiken und reduzieren die Komplexität – und sie optimieren Betrieb und Logistik weltweit.

Die Energiewirtschaft ist eine komplexe Branche, die innovatives Denken und kreative Lösungen braucht. Die Erfordernisse von LNG hinsichtlich Temperatur und Druck machen die Sache noch komplexer. Mit seinen Technologien und Experten arbeitet Emerson tagtäglich mit Unternehmen zusammen, um Lösungen zu implementieren und zu überwachen, die es ermöglichen, LNG sicher zu verarbeiten und zu transportieren – von abgelegenen, schwer zugänglichen Vorkommen zu zentralen Produktionszentren und weiter dorthin, wo es am Ende benötigt wird. So arbeiten wir mit an der Aufgabe, den Bedarf an sauberer, zuverlässiger Energie zu decken.

Die Zuverlässigkeit dieser Förder- und Verarbeitungssysteme und die Effizienz der Fachleute beim Management der Prozesse sind entscheidend für eine sichere Optimierung der Produktion. Sensoren und Fernüberwachungsfunktionen von Emerson bieten Experten in Echtzeit 24/7-Zugriff auf die gesamte Diagnostik, die zu einem reibungslosen Betrieb der Anlagen beiträgt. Diese führenden Technologieanwendungen geben den zuständigen Experten zuverlässigen Zugriff auf diese wichtigen Daten, sei es auf einer Plattform in 300 Meilen Entfernung von der Küste oder an jedem sonstigen Ort der Welt.

Die LNG-Technologien von Emerson sind die Grundlage noch nie dagewesener Lösungen bei einigen der führenden Energieunternehmen der Welt. Als sich beispielsweise ein internationaler Energieriese an die Förderung des Erdgases eines der größten Offshore-Vorkommen der Welt weit abgelegen vor der Küste Westaustraliens machte, wurde dafür eine neue und moderne, schwimmende Produktionsanlage geplant. Sie sollte die Größe von sechs Flugzeugträgern haben. Auf der Suche nach branchenführenden Automatisierungslösungen für dieses ehrgeizige Projekt wandten sie sich an Emerson. So übernahmen wir als federführendes Unternehmen für die Automatisierung des Projekts die Aufgabe, eine zuverlässige, vernetzte Prozessregelung und Überwachung für die Anlagen zu entwickeln.

Auf diesem LNG-Projekt und zahllosen weiteren Projekten beruht Emersons Kompetenz und Fähigkeit, Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand unserer Ressourcen ihre Kapazitäten umfassender zu nutzen und sich neue Möglichkeiten zu erschließen. Wir sehen viel Potenzial, diesen sauberen Energieträger noch breiter zugänglich zu machen, um den Energiebedarf unserer Welt zu decken.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Unternehmen dabei unterstützen, diese Energiequelle zu implementieren.