Sicherer, effizienter LNG-Betrieb

Flüssigerdgas (LNG)

Von der Verflüssigung über den Transport bis hin zur Lagerung und Regasifizierung erfordert jede Phase des LNG-Prozesses eine präzise Regelung und zuverlässige Leistung. Mit bewährten Automatisierungs-, Durchflussregelungs- und Überwachungstechnologien können Betreiber Ausfallzeiten reduzieren, die Produktqualität aufrechterhalten und strenge Sicherheits- und Umweltstandards einhalten. Erfahren Sie, wie integrierte Lösungen selbst in den anspruchsvollsten LNG-Umgebungen dazu beitragen, den Betrieb zu optimieren und die Rentabilität zu steigern.

Workers check data on laptop at industrial site near large LNG storage tank during daytime; Shutterstock ID 2660418665; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Web; other: Requested by Susan Tencio
End-to-End-LNG-Prozessoptimierung

Effizienz und Zuverlässigkeit in LNG-Prozessen steigern

Integrierte Lösungen für komplexe LNG-Prozesse

LNG-Anlagen arbeiten unter hohem Druck – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Von der Aufbereitung von Rohgasen bis hin zur Tieftemperatur-Handhabung und darüber hinaus benötigen Betreiber skalierbare Lösungen, die den Energieverbrauch minimieren, für sichere Geräteleistung sorgen und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften unterstützen. Fortschrittliche Automatisierungs- und Messsysteme liefern umsetzbare Erkenntnisse und optimierte Prozessregelung und tragen so dazu bei den Durchsatz zu maximieren und gleichzeitig die betriebliche Integrität aufrechtzuerhalten.

Umfassende Unterstützung durch Technologie-Experten

Geschäftsbereiche im Bereich Flüssigerdgas

Anwendungen für Flüssigerdgas erfordern mehr als nur einzelne Komponenten. Sie erfordern vollständig integrierte Technologien, die für den Einsatz in extremen Umgebungen ausgelegt sind – von Automatisierungssystemen bis hin zu Regelgeräten, Mess- und Testausrüstung. Jeder Geschäftsbereich bringt spezialisierte Lösungen und fundierte Anwendungskenntnisse mit, um die schwierigsten Herausforderungen der LNG-Branche zu lösen und gleichzeitig die Skalierbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit zu unterstützen.

LNG Knowledge Center

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erhalten Sie wichtige Einblicke in die Verarbeitung, Lagerung und den Transport von Flüssigerdgas. Diese häufig gestellten Fragen behandeln technische, betriebliche und sicherheitsrelevante Aspekte rund um das LNG-Midstream-Geschäft und helfen Ihnen dabei, dessen Rolle in der globalen Energieversorgungskette besser zu verstehen.

Flüssiges Erdgas (LNG) ist Erdgas, das auf ca. -162 °C (-260 °F) abgekühlt und dadurch in einen flüssigen Zustand umgewandelt wurde. Durch dieses Verfahren wird das Volumen deutlich reduziert und es ist einfacher zu lagern und zu transportieren.

LNG ermöglicht die effiziente Lagerung und den Ferntransport von Erdgas, wo Rohrleitungen nicht realisierbar sind. Es spielt eine entscheidende Rolle für den erweiterten Zugang zu globalen Energiemärkten und beim Ausgleich von Angebot und Nachfrage zwischen den Regionen.

Der Verflüssigungsprozess umfasst das Entfernen von Verunreinigungen und dann das stufenweise Kühlen des Gases mit Kältemitteln, bis es zu einer Flüssigkeit kondensiert. Dies geschieht in der Regel an speziellen LNG-Verflüssigungsterminals.

Regasifizierung ist der Prozess, bei dem LNG wieder in die gasförmige Form umgewandelt wird, normalerweise an Importterminals. Dazu wird das LNG mithilfe von Wärmetauschern erwärmt, so dass es über Erdgas-Rohrleitungen verteilt werden kann.

Der Brennstoff LNG verbrennt umweltfreundlicherer, da er weniger CO₂-Emissionen verursacht als Kohle oder Öl. Allerdings müssen die Emissionen aus der Verflüssigung, dem Transport und der Regasifizierung durch Energieeffizienz, Emissionsüberwachung und Strategien zur CO2-Reduzierung kontrolliert werden.

Zu den wichtigsten Sicherheitsaspekten zählen kryogene Verbrennungen, brennbare Dampfwolken, Druckaufbau und ordnungsgemäße Entlüftung. LNG-Anlagen müssen strenge Vorschriften hinsichtlich Konstruktion, Überwachung und Notfallmaßnahmen einhalten, um Zwischenfälle zu verhindern und darauf zu reagieren zu können.