Effizienz und Compliance bei der Gasaufbereitung

Gasaufbereitung

Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden, zuverlässigen Gasqualität mit Technologien, die jeden Schritt des Aufbereitungsprozesses unterstützen - von der Sauergasentfernung über die Dehydrierung bis hin zur Quecksilberkontrolle. Diese Lösungen sind für den Einsatz unter schwierigen Umgebungen konzipiert und tragen dazu bei, Emissionen zu reduzieren, den Betrieb zu stabilisieren und ein rohrleitungsfertiges Produkt zu gewährleisten.

A Lower Energy Intensity Means Reduced Emissions and Lower Energy Footprint
Verarbeitung von Gas für sichere, effiziente Lieferung

Zuverlässige Leistungsmerkmale für Gasaufbereitungsanlagen

Lösungen zur Verbesserung von Qualität, Effizienz und Compliance

Die Gasaufbereitung spielt bei der Vorbereitung von Roherdgas für Transport und Verkauf eine entscheidende Rolle. Bei der Verarbeitung müssen Verunreinigungen wie Wasserdampf, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Quecksilber entfernt werden, um die Spezifikationen und Sicherheitsstandards der Rohrleitung zu erfüllen. Fortschrittliche Automatisierungs-, Mess- und Regelungstechnologien ermöglichen es dem Bediener, eine höhere Effizienz zu erzielen, den Chemikalieneinsatz zu optimieren und die Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig einen ununterbrochenen Betrieb aller Behandlungseinheiten zu gewährleisten.

Effiziente, konforme Gasaufbereitungsvorgänge

Lösungen zur Gasaufbereitung in der Tat

Die Verbesserung der Verfügbarkeit und Aufbereitungseffizienz in Einheiten zur Amin-, Dehydrierungs- und Quecksilberentfernung erfordert Echtzeitdaten und präzise Kontrolle. Diese Lösungen helfen dem Bediener, auf sich ändernde Einsatzbedingungen zu reagieren, die Leistung von Absorbern und Regeneratoren zu optimieren und Korrosions- und Durchflusssicherungsparameter zuverlässig zu überwachen.

Überwachung der Gasqualität mit Vertrauen

image

Genaue und zuverlässige Gasanalysen sind von grundlegender Bedeutung für die Optimierung von Gasaufbereitungsvorgängen und die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Fortschrittliche Messtechnologien ermöglichen eine präzise Echtzeitüberwachung der Gaszusammensetzung und -verunreinigungen und ermöglichen proaktive Prozessanpassungen, verbesserte Produktqualität und minimierte Emissionen. Diese Tools liefern die Datenintegrität und Reaktionsfähigkeit, die Betreiber benötigen, um die operative Exzellenz in komplexen Gasaufbereitungssystemen aufrechtzuerhalten.

Einblicke in die Gasaufbereitung

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Entdecken Sie wichtige Informationen über Gasaufbereitungsprozesse, Technologien und Sicherheitsaspekte. In diesen häufig gestellten Fragen werden allgemeine Bedenken in Bezug auf die Beseitigung von Verunreinigungen, die Systemleistung und die Einhaltung von Umweltvorschriften im Betrieb mit Erdgas im Mittelstrom angesprochen.

Gasaufbereitung ist der Prozess der Entfernung von Verunreinigungen aus Erdgas während des Midstream-Betriebs, um Sicherheits-, Umwelt- und Qualitätsstandards für Pipelines zu erfüllen. Dazu gehören in der Regel Entwässerung, Sauergasentfernung und Schwefelrückgewinnung.

Die Gasaufbereitung stellt sicher, dass das Gas den Anforderungen der Pipeline entspricht, schützt nachgeschaltete Anlagen vor Korrosion und beugt Umweltschäden vor. Die Entfernung von Verunreinigungen wie Schwefelwasserstoff (H₂S), Kohlendioxid (CO₂) und Wasserdampf ist für die Sicherheit und Effizienz von entscheidender Bedeutung.

Gasaufbereitungsanlagen umfassen häufig Aminanlagen, Entwässerungssysteme (Glykol oder Molekularsieb), Schwefelrückgewinnungsanlagen (SRUs), Gasreinigungsverfahren und Kompressionssysteme. Diese Technologien stellen sicher, dass prozessiertes Gas den Anforderungen an die Pipeline und die Exportspezifikationen entspricht.

Die Entwässerung erfolgt in der Regel unter Verwendung von Triethylenglykol (TEG) oder Molekularsieben. Diese Systeme entfernen Wasserdampf aus Erdgas, um die Bildung von Hydraten und Korrosion in Rohrleitungen und nachgeschalteten Anlagen zu verhindern.

Die Anlagen reduzieren Emissionen, indem sie saure Gase zur Schwefelrückgewinnung oder Kohlenstoffsequestrierung auffangen, emissionsarme Brenner einsetzen, das Ablassen und Abfackeln überwachen und kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme (CEMS) implementieren, um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen.

Eine effektive Gasbehandlung stellt sicher, dass das Erdgas trocken, süß und frei von Verunreinigungen ist, bevor es in die Pipelines eingespeist oder der LNG-Aufbereitung zugeführt wird. Dies schützt die Infrastruktur, verbessert den Energiegehalt und gewährleistet die Kompatibilität mit Verflüssigungs- und Transportsystemen.