Wie CPS Energy sein Gas-SCADA modernisiert hat, um die Zuverlässigkeit und Cybersicherheit zu verbessern
CPS Energy, das größte Stadtwerk des Landes mit Sitz in San Antonio, kann sich keine Ausfallzeiten leisten. Bei Betriebsausfällen droht Bewohnern in der gesamten Region ein Ausfall der Strom- und Gasversorgung. In der Hitze von Südtexas ist das keine erfreuliche Aussicht. Es ist von entscheidender Bedeutung, alternde Systeme auf dem neuesten Stand zu halten.
Modernisierung der Gasverteilungsprozesse
CPS Energy setzt mehrere SCADA-Systeme für seine Strom- und Gasverteilung ein. In Zusammenarbeit mit Emerson und dessen AspenTech Geschäft konzentrierte sich CPS bei seinem Modernisierungsprojekt auf sein Gas-SCADA-System, das Gaspipelines verwaltet, um ordnungsgemäßen Durchfluss und Druck zu gewährleisten.
Das System überwacht 49 Automatisierungsgeräte mit Fernzugriff, bei denen es sich laut Solis um eine Kombination aus RTUs sowie Emersons Remote Operations Controllern (ROC 800s) und FloBoss 107s handelt. Eine Mischung aus Kommunikationsgeräten und Infrastruktur (Punkt-zu-Punkt-Funkgeräte, Mesh-Wireless-Netzwerke, Glasfaser-Multiplexer, Mikrowellentransport und Mobilfunkgeräte) verbindet externe Stationen mit zwei Leitstellen.
Projektumfang und Ziele
CPS Energy hatte mit diesem Projekt mehrere Ziele vor Augen: Aus Gründen der Konformität und Risikominderung wollte das Unternehmen auf dem National Institute of Standards & Technology basierende Protokolle zum Schutz kritischer Infrastrukturen einsetzen. Darüber hinaus priorisierte CPS Energy eine integrierbare Plattform für das Kontrollraummanagement (CRM), konsolidierte Anwendungen für besseres Situationsbewusstsein, eine gemeinsame Plattform mit angemessener Netzwerktrennung und einen Simulator für die Bedienerschulung.
Hindernisse und Lösungen
Nachdem CPS Energy im Jahr 2019 mit dem Projekt begonnen hatte, sah es sich bald einigen Herausforderungen gegenüber, welche die Fertigstellung des Projekts beeinträchtigen würden, unter anderem dem plötzlichen Ausbruch der COVID-Pandemie sowie neuen Vorschriften, die ihnen mitten im Projekt in den Schoß fielen. Die Geschäftsleitung war aktiv in den gesamten Prozess eingebunden, was zu einer funktionsübergreifenden Governance und Unterstützung für IT, OT, SCADA-Support, Controller, Compliance und Sicherheit führte, um nur einige zu nennen.
Da das Unternehmen zudem durch eine alternde Belegschaft eingeschränkt war, beauftragte es Emerson und AspenTech mit der Expertise und Implementierung der Automatisierung.
Verbesserungen erzielt
Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2022 umfasste das neue Gas-SCADA-System erhebliche Verbesserungen wie moderne Visualisierungstools und Alarmmanagement, Situationsbewusstseinsanzeigen, Pipeline-Topologie, dynamische Farbgebung, Bestands- und Netzpufferberechnungen, Cybersicherheitskontrollen, synchronisierte Notfallwiederherstellung und einen Simulator für die Bedienerschulung.
Die Hauptunterscheidungsmerkmale dieses Modernisierungsprojekts waren fortschrittliche Visualisierungs-Dashboards und eine offene Architektur, die eine PI- und GIS-Integration für eine einheitliche operative Transparenz ermöglichte – ein Markenzeichen der Edge-to-Cloud-Automatisierungsstrategie von Emerson.
CPS Energy ist mittlerweile für aufkommende Herausforderungen gut gerüstet und die Anwohner profitieren von einer zuverlässigen Energieversorgung.