Sicherheit industrieller Stärke für das industrielle Internet der Dinge
Milliarden von Sensoren sind in der gesamten Fertigungsindustrie im Einsatz, um Datenströme zu generieren und das allgegenwärtige Internet der Dinge (IoT) zu überwachen. Die Verbindung dieser Geräte schafft sowohl Chancen als auch Risiken, da die Daten schneller fließen. Sichere Verbindungen für jeden Sensor und bei jedem Schritt sind für den Datenschutz unerlässlich.
Seit Jahrzehnten nutzen Hersteller in erster Linie hochsichere private Netzwerke, um ihre kritischen Anlagenfunktionen zu steuern. Diese werden als Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) bezeichnet. In den letzten Jahren jedoch die Öl- und Gasindustrie sowie weitere Fertigungsindustrien damit begonnen, IoT-Anwendungen zu erwägen und zu implementieren, die eine umfassendere und kostengünstigere Überwachung und Steuerung ihrer Anlagen ermöglichen, bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und erhöhter Flexibilität.
Per Definition ist es bei industriellen IoT-Anwendungen erforderlich, die Daten aus bestehenden privaten Netzwerken über das globale Internet remote an Experten und Partner in der Lieferkette zu übermitteln. Dazu muss die Sicherheit im Vordergrund und im Mittelpunkt stehen. Wir bei Emerson haben in dieser Hinsicht komplexe Sicherheitsmaßnahmen vor Augen, die gewährleisten, dass wichtige Betriebsdaten einerseits für diejenigen zugänglich bleiben, die sie brauchen, und andererseits unzugänglich sind für diejenigen, die keinen Zugriff benötigen.
Das Vier-Zonen-Sicherheitsframework von Emerson
Auf der Grundlage von mehr als 25 Jahren Erfahrung mit intelligenten Sensoren, Wireless-Technologien und digitaler Automatisierung bietet Emerson eine breite Palette von sicheren, vernetzten OT-Lösungen für Öl und Gas sowie weitere Branchen. Als führendes Unternehmen im Bereich des industriellen IoT haben wir eine universelle Wahrheit erkannt: Das Wachstum des industriellen IoT ist erfolgreich, wenn es über kritische Zonen hinweg sicher entwickelt wird, sodass Hersteller mit Vertrauen arbeiten können.
Das digitale Ökosystem von Emerson unterstützt Hersteller bei der Einführung des industriellen IoT zur Prozessautomatisierung und Effizienzsteigerung in vier Zonen:
Zone 1: Sensoren
Integrierte Sicherheit in Echtzeit
- Geräte und Wireless-Netzwerke messen und erfassen alles von der Energieeffizienz über gefährliche Gaslecks bis hin zu Korrosions- und Wartungsanforderungen.
- Die Sensoren wurden mit ständig aktiven Sicherheitsfunktionen konstruiert und verfügen über Verschlüsselung und Schlüsselmanagement, wodurch sie sich für den Einsatz in kritischen OT-Systemen eignen.
Zone 2: die „erste Meile“
Sicheres Internet-Gateway
- Wir bezeichnen die Verbindungen zwischen dem privaten OT-Netzwerk einer Einrichtung und dem Internet als die „erste Meile“. Diese Kommunikationsverbindungen müssen in Fertigungsanlagen so konzipiert sein, dass ein Unternehmen zum Zweck der Echtzeitanalyse selektiv hochsichere OT-Daten mit hochsicheren privaten oder Cloud-Netzwerken austauschen kann.
- Mit einer gestaffelten Netzwerkinfrastruktur zur Verbindung des OT-Netzwerks mit dem Internet lässt sich diese „erste Meile“ sicher gestalten.
- Gestaffelte Netzwerke bieten Sicherheit, da die einzelnen Ebenen mit speziellen Firewalls und Anwendungen geschützt werden.
Zone 3: Datenspeicherung und Software
Cloud-basierte Intelligenz
- Viele Drittanbieter von Anwendungen, wie Emerson, nutzen führende Cloud-Computing-Umgebungen (z. B. Microsoft Azure), die ihre hohe Sicherheit bereits in den IT-Abteilungen vieler führender Unternehmen unter Beweis gestellt haben.
- Dieser Ansatz stützt sich auf Services, die von den meisten Unternehmen bereits überprüft wurden und die strengsten globalen Sicherheitszertifizierungen und regionalen Anforderungen erfüllen.
Zone 4: Menschen und Richtlinien
Zugriffsteuerung und Compliance
- Zur Maximierung der Sicherheit und des Werts von Daten müssen Hersteller klare Sicherheitsrichtlinien für alle Arbeitskräfte, die mit IoT-Netzwerkelementen interagieren, entwickeln und durchsetzen.
- Der Zugang zu Geräten, Software und Einrichtungen, in denen das industrielle IoT eingesetzt wird, sollte auf Arbeitskräfte mit direktem Bedarf beschränkt und streng kontrolliert werden.
Industrielle Hersteller merken sehr schnell, dass die richtige Strategie für die Einführung des industriellen IoT auf Skalierbarkeit beruht, wobei am Anfang meist ein spezifisches geschäftliches Problem steht, das es zu lösen gilt. Wir haben bei Emerson die Erfahrung gemacht, dass die Hersteller dank unserer bewährten Lösungen für jede Sicherheitsebene bei der Einführung von Technologien des industriellen IoT sehr zuversichtlich sind.