Software von Emerson unterstützt Intermountain Power Agency bei der Bereitstellung von CO2-freiem Strom

Fallback image

Ovation™ Software und Automatisierungstechnik von Emerson werden die zuverlässige, sichere Steuerung und Überwachung des IPP Renewed Kraftwerks der Intermountain Power Agency ermöglichen, welches das derzeit in Abwicklung befindliche Kohlekraftwerk in eine innovative Anlage zur zuverlässigen Bereitstellung von CO2-freiem Strom transformiert. Bildnachweis: Intermountain Power Agency. Hochauflösendes Bild

Transformative Initiative schafft einen Hub für saubere Energie im Westen der USA, der das digitale Fundament für die Produktion, Speicherung und Erzeugung von grünem Wasserstoff erweitert

PITTSBURGH (14. Feb. 2023) – Emerson (NYSE: EMR), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software und Engineering, hat den Auftrag für die Automatisierung der Betriebsabläufe des IPP Renewed Kraftwerks der Intermountain Power Agency erhalten. Dieser Hub für die regionale Energieversorgung wird aus erneuerbaren Energiequellen versorgt. Auf der Grundlage seiner Kompetenz in der Kraftwerksindustrie, seiner Erfahrung in der Wasserstoffproduktion und seines Erfolgs als Lieferant von Automatisierungstechnik für den benachbarten Advanced Clean Energy Storage Hub, der gemeinsam von Mitsubishi Power und Magnum Development entwickelt wird, wird Emerson die Intermountain Power Agency über den gesamten Lebenszyklus des im US-Bundesstaat Utah angesiedelten IPP Renewed Kraftwerks der Agency hinweg bei der Erhöhung der Sicherheit, der Senkung der Kosten und der Vereinfachung der Wartungsarbeiten unterstützen.

IPP Renewed transformiert das in Abwicklung befindliche Kohlekraftwerk des Intermountain Power Project in eine innovative Lösung für saubere Energie. Somit können eine zunehmende Nachfrage des Energiemarktes nach schnellstmöglicher Dekarbonisierung erfüllt und regulatorische Herausforderungen bewältigt werden. Durch die unmittelbare Nähe zum Advanced Clean Energy Storage Hub verfügt die Anlage über eine perfekte Lage, um gelagerten grünen Wasserstoff für die bedarfsgemäße Versorgung von sechs Bundesstaaten im Westen der USA mit CO2-freier Energie nutzen zu können. Zu Spitzenzeiten unter Verwendung von erneuerbarer Energie hergestellter grüner Wasserstoff wird in den unterirdischen Salzkavernen des Hubs gespeichert, wo er für die Versorgung der wasserstofffähigen Turbinen des IPP Renewed Kraftwerks zur Verfügung steht, um bei Normverbrauch und auch bei Spitzenlasten Elektrizität zu erzeugen.

„Die Suche nach innovativen Möglichkeiten, um erneuerbare Energie verteilbar zu machen, ist sowohl für die Erfüllung der Anforderungen an den Stromverbrauch als auch für die Bestrebungen hinsichtlich Netto-Null-Emissionen des Landes unerlässlich“, sagt Cameron Cowan, Geschäftsführer der Intermountain Power Agency. „Unsere Partnerschaft mit Emerson, einem Unternehmen mit hoher Kompetenz im Bereich erneuerbarer Energien und nachweislicher Erfahrung in Automatisierungslösungen für komplexe Projekte, wird uns beim Aufbau eines digital optimierten Kraftwerks unterstützen, das über Jahrzehnte zuverlässigen, CO2-freien Strom liefern wird.“

Das 840 MW IPP Renewed Kraftwerk wird bei der Inbetriebnahme 30 % Wasserstoff und 70 % Erdgas als Brennstoffe verarbeiten und bis zum Jahr 2045 auf 100 % Wasserstoff als Energiequelle umgestellt werden. Die Ovation™ Software und Automatisierungstechnik sowie Emersons Lösungen für Cybersicherheit werden für eine einfachere Integration sorgen und den Einblick in die Produktions-, Speicher- und Erzeugungsprozesse von grünem Wasserstoff verbessern. Zudem werden eine zuverlässige, sichere Steuerung und Überwachung der Betriebsabläufe an der Anlagenperipherie des IPP Renewed Kraftwerks ermöglicht. 

„Das erfolgreiche Management des Angebots und der Nachfrage nach erneuerbaren Energien wird ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Energieerzeugungsanlagen sein, die für eine Zukunft mit kohlenstoffarmer Energie im Wettbewerb stehen“, so Bob Yeager, President des Geschäftsbereichs Power & Water Solutions von Emerson. „Die Intermountain Power Agency erfindet die Stromerzeugung neu, indem sie wichtige neue Technologien skaliert und innovative Automatisierungssoftware und -lösungen verwendet, um die Verbrauchernachfrage zuverlässig und sicher zu erfüllen und somit ein Modell für alle Unternehmen auf dem Markt der Energieerzeugung zu schaffen.“

Emerson wird die Intermountain Power Agency dabei unterstützen, eine von Anfang bis Ende integrierte Ovation Plattform zu implementieren – von der Produktion und Speicherung von grünem Wasserstoff am Advanced Clean Energy Hub von Mitsubishi bis zur kohlenstofffreien Erzeugung von Strom im IPP Renewed Kraftwerk. Das Kraftwerk wird zudem digitale Lösungen wie die von Emerson gemeinsam mit Mitsubishi entwickelte Simulation der nächsten Generation von gesamten Anlagen nutzen. Diese Lösungen optimieren die Leistung und Zuverlässigkeit, ermöglichen vorausschauende und durch künstliche Intelligenz unterstützte Wartungsstrategien, automatisieren das Treffen von Entscheidungen für den Betrieb und unterstützen Inbetriebnahme und Schulungen.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.