Bioreaktoren von Sartorius integrieren Technologie von Emerson zur Beschleunigung der Markteinführung neuer Therapien

Fallback image

Sartorius Biostat STR® Generation 3 für Emerson DeltaV™ integriert das Emerson DeltaV Prozessleitsystem, um die Verbindung von Geräten und Ausrüstung zu vereinfachen und somit die Markteinführungszeit zu beschleunigen. Bildnachweis: Sartorius. Hochauflösendes Bild

Native Integration des DeltaV Prozessleitsystems in Sartorius Biostat STR Bioreaktoren bietet Voraussetzung für teilautonomen Betrieb und bis zu 80 % weniger Integrationszeit

AUSTIN, Texas (3. Aug. 2023) – Emerson, einer der weltweit führenden Technologie- und Softwareanbieter, hat in Zusammenarbeit mit Sartorius, einem führenden internationalen biopharmazeutischen Unternehmen die Biostat STR® Generation 3-Familie der Bioreaktoren von Satorius nativ in das DeltaV™ dezentrale Prozessleitsystem (DCS) von Emerson integriert. Die Biostat STR Generation 3 für Emersons DeltaV, eine Variante der Biostat STR Generation 3-Familie, ist eine vorgefertigte Lösung, die durch intuitive Konnektivität den Prozess der Markteinführung von Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten beschleunigt und vereinfacht

Das dezentrale Prozessleitsystem einer Fertigungsanlage liefert die entscheidende Automatisierung der Abläufe für eine schnellere und sicherere Produktion. Life-Sciences-Unternehmen haben oft Schwierigkeiten bei der Verbindung ihrer Prozessausrüstung mit dem Automatisierungssystem ihrer Anlage, da das Engineering und die Konfiguration der Geräte und Ausrüstung komplexe und zeitaufwändige Aufgaben darstellen. Durch die native Integration der Biostat STR Generation 3 mit dem DeltaV Prozessleitsystem einer Anlage wird diese Komplexität für eine der am häufigsten eingesetzten Komponenten der biopharmazeutischen Fertigung aus dem Weg geräumt. Die Bioreaktoren wurden von Sartorius von Grund auf speziell mit Komponenten des DeltaV Systems entwickelt und vorgefertigt. Das von Emerson und Sartorius entwickelte Konfigurationstoolkit verfügt über eine Bibliothek mit Vorlagen, die für eine standardisierte Konfiguration sorgen. 

Mithilfe dieser Bibliothek können Teams Bioreaktoren schnell und einfach sofort in ihr Leitsystem integrieren. Kommerzielle Produktionsstandorte erwarten dadurch Einsparungen bei der Integrationszeit ihrer Ausrüstung von bis 80 % und können gleichzeitig die Vorteile der erweiterten Merkmale und Diagnosefunktionen, die das DeltaV Prozessleitsystem auszeichnen, schneller und einfacher nutzen. Die zunehmende Automatisierung reduziert den Bedarf an manueller Bedienung, erhöht letztendlich die Qualität und beschleunigt die Markteinführungszeit. 

„Eines der größten Hindernisse für die schnelle Bereitstellung neuer Behandlungen ist die Zeit, die benötigt wird, um neue Ausrüstung an das Leitsystem der Anlage anzuschließen“, so Nathan Pettus, President des Geschäftsbereichs für Prozesssysteme und -lösungen von Emerson. „Wir haben eng mit Sartorius zusammen daran gearbeitet, eine nahtlose Integration unserer DeltaV Technologien und Software in Sartorius Bioreaktoren zu ermöglichen. Dadurch haben wir gemeinsam eine der wichtigsten Komponenten der biopharmazeutischen Herstellung umgehend anschlussfertig gemacht und konnten die Markteinführung beschleunigen.“ 

Die mit dem DeltaV Prozessleitsystem von Emerson integrierten Biostat STR Generation 3 Bioreaktoren  sind mit Technologien ausgestattet, darunter DeltaV Electronic Marshalling mit CHARM Geräten, die den Verkabelungs- und Konfigurationsaufwand während der Installation reduzieren. Die Bioreaktoren können nahtlos in die DeltaV PK-Controller von Emerson sowie die Controller der S-Serie und der M-Serie integriert werden. Integrierte Vorlagen bieten standardisierte Konfigurationen für die häufigsten Einsatzzwecke. Dies versetzt Teams in die Lage, vorkonfigurierte Standard-Setups in Betrieb zu nehmen, um die Produktion schnell und sicher aufnehmen zu können. Zugleich können Betriebsabläufe zur Erfüllung der sich ständig ändernden Marktanforderungen schnell angepasst werden.
„Die biopharmazeutische Industrie benötigt modulare und skalierbare Bioprozessausrüstung zur Unterstützung einer schnellen und einfachen Herstellung der Behandlungen, auf die Patienten auf der ganzen Welt warten“, so Mario Becker, Head of Bioreactor Technologies bei Sartorius. „Mittels Integration der Emerson Software und Technologie in unsere neue Biostat STR DeltaV Variante unterstützen wir unsere Kunden bei der schnellen Aufnahme des Produktionsbetriebs und gewährleisten gleichzeitig die Flexibilität, Skalierbarkeit und Strategien bewährter Herstellungspraktiken, die für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Behandlungen unabdingbar sind.“

Die einfache Konfiguration und Integration der für das DeltaV Prozessleitsystem ausgelegten Biostat STR Generation 3 Bioreaktoren unterstützt in den Life Sciences tätige Herstellungsunternehmen beim Aufbau einer vernetzten Anlage. Diese ist eine Kernstrategie für das Erreichen von Stufe 3 des Biophorum Digital Plant Maturity Model (Modell des Reifegrads digitaler Anlagen). Darüber hinaus trägt der verbesserte Zugang zu fortschrittlichen Automatisierungsstrategien und Diagnosefunktionen des DeltaV Prozessleitsystems dazu bei, die Anlage auf die prädiktiven Technologien vorzubereiten, die zur Erfüllung von Stufe 4 erforderlich sind. Jeder Schritt hin zur digitalen Reife bringt Anlagen näher an einen autonomen Betrieb. Zudem lassen sich Anlagen somit auf einfachere Weise skalieren, da Installationsverfahren schnell und intuitiv über mehrere Prozessbereiche oder sogar weltweit über mehrere Einrichtungen hinweg replizierbar sind.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.