Emerson gründet Gremium für Life Sciences zur Förderung der Initiative One-Click Technology Transfer

Fallback image

Die One-Click Technology Transfer™ Initiative von Emerson zielt darauf ab, die Unmengen an Zeit und Geld zu senken, die Life Sciences-Unternehmen für die Verlagerung von Informationen (Rezepte, Prozessschritte, Parameter, Ausrüstungsmerkmale, Qualitätsanforderungen usw.) zwischen den verschiedenen kritischen Softwarelösungen aufwenden müssen. Hochauflösendes Bild

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Merck und Pfizer unterstützen Emerson bei der Entwicklung von Standards für eine ganzheitliche digitalisierte Rezepturplattform zur Beschleunigung der Markteinführung lebensrettender Medikamente 

Neues Zentrum für Life Sciences-Technologietransfer und Softwareforschung von Emerson soll Technologie entwickeln und verifizieren

AUSTIN, Texas (4. Oktober 2023) – Emerson (NYSE: EMR), ein weltweit führender Technologie- und Softwareanbieter, hat einen neuen Vorstand aus führenden Life Sciences-Unternehmen ernannt, der die Definition, Überprüfung und Demonstration von Prototypen für Emerson Technologien unterstützen und die sichere Markteinführung lebensrettender Medikamente beschleunigen soll.  

Durch die Zusammenarbeit über das Emersons One-Click Technology Transfer™ Gremium werden die Emerson Kunden FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Merck und Pfizer die Entwicklung von Strategien, Lösungen und Richtlinien anleiten und den aktuellen Transferprozess für Life Sciences-Fertigungsrezepturen in eine digitalisierte Produktionsplattform umwandeln. Die Digitalisierung des Transfers von Rezepturtechnologien wird Zeit, Aufwand und Risiken für die Verwaltung, Weitergabe und Übersetzung von Informationen reduzieren und trägt so dazu bei, neue Arzneimitteltherapien schneller für Patienten verfügbar zu machen.  

Emerson wird zudem ein spezielles Forschungszentrum zur Beschleunigung der Entwicklung der One-Click Technology Transfer Software eröffnen. Das neue Emerson Forschungszentrum wird die Software und die digitalisierte Produktionsplattform in Singapur, dem Produktionszentrum für Life Sciences, in dem acht der zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen ansässig sind, konzipieren, entwickeln und prüfen.  

„Durch die Pandemie haben wir gelernt, dass neue Behandlungsmethoden mit gezielten Investitionen und Koordination sicher und extrem schnell auf den Markt gebracht werden können“, so Nathan Pettus, President des Geschäftsbereichs für Prozesssysteme und -lösungen von Emerson. „Die Zusammenführung dieser wichtigen Branchenführer und die Einweihung eines neuen Forschungszentrums für die Weiterentwicklung von Technologie und Standards wird dazu beitragen, die gewonnenen Erkenntnisse systemischer zu machen, die Entwicklungspipeline zu beschleunigen und Patienten sicher mit lebensrettenden und lebensverbessernden Behandlungen zu versorgen.“ 

„Diese Branche ist stark reguliert, damit sichergestellt wird, dass lebensrettende und lebensverbessernde Medikamente von zuverlässiger und gleichbleibender Qualität sind“, so Pettus weiter.  „Emerson ist stolz darauf, diesen Innovationsprozess für Standards mit so vielen führenden Unternehmen zu unterstützen, die eine Einführung neuer Technologien und die damit verbundenen Leistungsvorteile beschleunigen werden.“ 

Life Sciences-Unternehmen wenden derzeit übermäßig viel Zeit und Geld auf, um Informationen (wie Rezepte, Prozessabläufe, Betriebsparameter, Geräteeigenschaften, Qualitätsanforderungen und mehr) zwischen unterschiedlichen Anwendungen und Datenbanken wie Warenwirtschaft, Prozess- und Wissensmanagement, Wartungsmanagement, Qualitätsmanagement und Automationssystemen zu übertragen.  

Die One-Click Technology Transfer Funktionen von Emerson unterstützen die Digitalisierung der Arzneimittelrezepturen und des Rezeptmanagements von der Entdeckung über die Entwicklung bis hin zur Produktion in großem Maßstab. Dies ermöglicht wertvolle Übersetzungen zwischen Anforderungen an Arzneimittelrezepturen und Herstellungsprozessen bei gleichzeitiger Etablierung bewährter Praktiken und der Schaffung eines Rahmens zur Vereinheitlichung getrennter Systeme in einer ganzheitlichen Plattform. Das Gremium wird Referenzdatenmodelle und -objekte für die Fertigung über einen Klick definieren, den Rahmen für eine zentralisierte, skalierbare und erweiterbare Rezepttransport- und Übersetzungsplattform schaffen sowie Standards für die Versions- und Qualitätskontrolle definieren und implementieren, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass das Gesamtsystem einfach und intuitiv zu bedienen ist. 

Life Sciences-Softwareforschungszentrum von Emerson in Singapur

Die Datenwissenschaftler:innen und Softwareentwickler:innen im Forschungszentrum von Emerson setzen die neuesten Technologien für die Entwicklung von Computersoftware ein, damit mithilfe schneller Prototypenerstellung Konzepte getestet und verifiziert werden können. Die mit schneller Prototypenerstellung entwickelte Softwareplattform wird getestet und erprobt, wobei Lieferketten der Unternehmen des Gremiums für One-Click Technology Transfer entsprechend berücksichtigt werden.

Die weltweit anerkannte Führungsposition von Emerson im Bereich Life Sciences, kombiniert mit den flexibelsten und am besten integrierbaren Lösungen der Branche, bildet die Basis für das neue Gremium. Durch die Übernahme der Fluxa PKM™ Lösung und die Softwarekapazitäten von AspenTech, einschließlich der industriellen Informationsmanagementsoftware AspenTech DataWorks, ist Emerson gut positioniert, um die Technologien und Standards für eine vollständig integrierte End-to-End-Lösung für die Arzneimittelentwicklung auszuarbeiten.

„Die Life Sciences-Branche ist eine sehr eng verbundene Gemeinschaft und ein Ökosystem, in dem sich erfolgreiche Lösungen schnell verbreiten und die Landschaft komplett verändern können“, weiß Lars Petersen, President und CEO von FUJIFILM Diosynth Biotechnologies. „Die Generationen von Life Sciences-Experten unter den derzeitigen Partnern des Gremiums für One-Click Technology Transfer werden dafür sorgen, dass erfolgreiche Digitalisierungslösungen auch Skalierbarkeit, Standardisierung und bewährte Methoden fördern. Sie werden dadurch in kommenden Jahrzehnten die Life Sciences-Innovation und den Nutzen für Patienten beeinflussen.“

„Unsere Vision ist es, von dokumentgesteuerten Prozessen zu datengesteuerten Prozessen überzugehen und so die Einführung neuer Produkte und den Technologietransfer zu beschleunigen“, erklärt Mike Tomasco, Vice President von Pfizer Digital Manufacturing.  „Die kommerzielle Life Sciences-Produktion erfordert erhebliche Kapitalinvestitionen in Anlagen. Der Technologietransfer per Mausklick hilft den Unternehmen, die Eignung ihrer Einrichtungen zu bestimmen, damit Teams schneller, sicherer und kostengünstiger von der Forschung und Entwicklung über die klinische Erprobung bis hin zur Produktion im großen Maßstab vorankommen.“ 

Zusätzliche Informationsquellen:

Über Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für essenzielle Branchen auf der ganzen Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Emerson.com. 

Weitere Informationen können Sie anfordern von:

Denise Clarke 
+1 512-587-5879
denise.clarke@fleishman.com