Neue Edge-Lösung von Emerson demokratisiert Betriebsdaten zur Beschleunigung der digitalen Transformation
Die DeltaV™ Edge Environment von Emerson, eine Secure-by-Design-Lösung, maximiert den unternehmensweiten Zugriff auf kontextbezogene DeltaV-Daten, um tiefere Einblicke in Betriebsabläufe zu ermöglichen. Hochauflösendes Bild
DeltaV Edge Environment bietet eine Sandbox zur Bereitstellung und Ausführung von Anwendungen mit einfachem, sicherem und kontextualisiertem Datenzugriff
AUSTIN, Texas (9. November 2023) – Emerson, ein weltweit führender Technologie- und Softwareanbieter, hat die DeltaV™ Edge Environment auf den Markt gebracht. Diese erste integrierte Softwarelösung ihrer Art erweitert die Fähigkeiten der sich entwickelnden DeltaV Automatisierungsplattform, um eine Sandbox für Betriebstechnologie (OT) bereitzustellen, mit deren Hilfe Daten manipuliert, analysiert, organisiert und anderweitig genutzt werden können. Produktionsteams können Anwendungen bereitstellen und ausführen, um wichtige Maschinen und Analysen nahe der Datenquelle mit künstlicher Intelligenz (KI) und nahtloser, sicherer Konnektivität zu betreiben sowie OT-Daten über die Cloud und unternehmensweit zu kontextualisieren. Die DeltaV Edge Environment versetzt Mitarbeiter in die Lage, Betriebsabläufe, die sich auf die Produktivität, Nachhaltigkeit und andere Geschäftsziele auswirken, schneller zu optimieren.
Wertvolle Daten, die aus intelligenten Geräten, Maschinen und Systemen gewonnen werden, unterstützen unternehmensweite Analytik, erweitern Einblicke in Betriebsabläufe und versorgen die KI-Maschinen mit Daten, um Innovationen auf den Weg zu bringen. Die OT-Daten sind jedoch häufig in verschiedenen System- und Netzwerkebenen eingeschlossen, was die Komplexität erhöht und sinnvolle Zusammenhänge nicht erkennen lässt. Die DeltaV Edge Environment erweitert die Horizonte des Prozessleitsystems (PLS), indem sie eine sichere Datenautobahn schafft, auf der Anwender kontextbezogene Daten nahtlos direkt mit Cloud- und Unternehmensanwendungen austauschen können, während sie zugleich eine integrierte Ausführungs-Sandbox nutzen – eine Testumgebung für kritische Innovationsaufgaben wie das Erstellen von Dashboards, das Ausführen von Anwendungen und das Trainieren von KI-Tools.
„Betrieb und IT verlassen sich zunehmend auf Daten aus dem Leitsystem, um die Produktion zu optimieren und die Intelligenz für OT-Verbesserungen, Nachhaltigkeit und andere Initiativen der digitalen Transformation zu erhöhen“, sagte Claudio Fayad, Vice President of Technology für den Geschäftsbereich Process Systems and Solutions von Emerson. „Die DeltaV Edge Environment ist der erste Schritt zur Definition des Leitsystems der Zukunft. Diese Lösung erweitert das DeltaV Prozessleitsystem um die Fähigkeit zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten und Konfigurationen. Gleichzeitig werden Anwender dazu befähigt, Innovationen voranzutreiben, während Sie Anwendungen und Skripte auf sichere Weise innerhalb des Prozessleitsystems ausführen.“
Die DeltaV Edge Environment unterstützt die Anforderungen von Produktionsteams für eine einfachere und sicherere Verwendung von Automatisierungsdaten und deren Umwandlung in entscheidungsrelevante Informationen zur Steuerung der digitalen Transformation. Ein einzelner, verschlüsselter, ausschließlich ausgehender Datenstrom unterstützt autorisierte Anwender beim konstanten Zugriff auf Daten nahezu in Echtzeit, ohne dass diese auf das Leitsystem zugreifen – was ein bei herkömmlichen kundenspezifischen Lösungen häufig auftretendes Risiko darstellt. Nutzer können Visualisierungs-, Analytik- und Alarmmanagementanwendungen sowie Simulationen digitaler Zwillinge und andere Anforderungen mit den kontextbezogenen Daten ausführen, die in der DeltaV Edge Environment verfügbar sind. OT-Teams wissen, dass die umfangreichen Daten, die sie nutzen, ein präzises Replikat sind, stets auf dem neuesten Stand sind und die aktuellen Betriebsbedingungen vollständig widerspiegeln.
Die DeltaV Edge Environment nutzt offene, gängige Protokolle wie OPC Unified Architecture (OPC UA), um kontextbezogene Daten bereitzustellen, während standardmäßige Application Programming Interfaces wie Representational State Transfer (REST API) und Scripting-Tools wie Python die Sandbox-Umgebung bereitstellen, in der Anwender Anwendungen entwerfen und ausführen können.
Weitere Informationen finden Sie auf der DeltaV Edge Environment Website.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.