Bohrlochüberwachungssysteme von Emerson, ausgewählt für das Öl- und Gasfeld Rosebank von Equinor

Fallback image

Die schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeplattform (FPSO) Petrojarl Knarr im Rosebank-Feld. Bildnachweis: Altera Infrastructure. Hochauflösendes Bild

Die integrierte Überwachungstechnologie von Roxar unterstützt das norwegische Energieunternehmen bei der Erschließung des größten unerschlossenen Ölfelds in der Nordsee

STAVANGER, Norwegen (5. Juni 2024) – Der norwegische Energieproduzent Equinor hat sich für die fortschrittlichen Überwachungssysteme von Emerson entschieden, die bei der Fertigstellung des Öl- und Gasfeld Rosebank im Offshore in Großbritannien zum Einsatz kommen sollen.

Emersons Suite von Roxar™ Bohrlochüberwachungstools wird Equinor in die Lage versetzen, fortschrittliche Ölgewinnungstechniken einzusetzen, die Lagerstättenleistung zu optimieren und die Bohrlochintegrität in Echtzeit zu überprüfen. Das Rosebank-Feld ist ein wichtiger Aktivposten in den Bemühungen des Vereinigten Königreichs, seinen Bürgern Energiesicherheit zu bieten. Die Ölressourcen des Rosebank-Felds werden auf mehr als 300 Millionen Barrel geschätzt. In der ersten Entwicklungsphase wird ein modernisiertes und auf die Elektrifizierung vorbereitetes Produktions-, Lager- und Entladeschiff eingesetzt, das an ein Unterwasser-Produktionssystem angeschlossen ist.

Der kontinuierliche Zugang zu Druck- und Temperaturdaten von Bohrlöchern ist eine wichtige Voraussetzung für den sicheren Betrieb, die Optimierung der Produktion und die Aufrechterhaltung der Bohrlochintegrität. Die Erfassung dieser Daten ist jedoch aufgrund der rauen Umgebungsbedingungen, des begrenzten Personals vor Ort und der mit aktiven Bohrlöchern verbundenen Sicherheitsrisiken schwierig.

In enger Zusammenarbeit mit seinen lokalen Partnern in Großbritannien und Norwegen stellt Emerson Equinor seine einzigartige integrierte Roxar Bohrloch-Netzwerktechnologie zur Verfügung. Das System liefert betriebliche Einblicke, die Equinor dabei unterstützen, ein hohes Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, Risiken zu managen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Die erste Phase der Erschließung des Rosebank-Felds ist für 2026-2027 geplant.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/Roxar.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com.