Infrastrukturlösung optimiert die Virtualisierung kleiner Leitsysteme

Fallback image

DeltaV™ Virtual Studio von Emerson für hyperkonvergente Infrastruktur. Hochauflösendes Bild

Das DeltaV Virtual Studio von Emerson unterstützt Unternehmen bei der Nutzung der Vorteile der Virtualisierung durch eine kosteneffiziente, einfache Einrichtung für kleine Systeme 

AUSTIN, Texas, USA (30. Juli 2024) – Mit der neuesten Version des DeltaV™ Virtual Studio von Emerson kann das Automatisierungspersonal schnell virtualisierte Infrastrukturlösungen für kleine Systeme implementieren, die nicht nur die Leistung erhöhen, sondern auch gleichzeitig den Betrieb zukunftssicher machen.

Hersteller sind mit komplexen Wartungsaufgaben ihrer Workstations und der kontinuierlichen Verwaltung von Upgrades des gesamten Lebenszyklus der Workstations konfrontiert. Für kleinere Systeme kann das kosten- und zeitaufwendig sein und das Risiko einer möglichen Unterbrechung des Betriebs erhöhen.

Emerson hat diese Herausforderungen erkannt und die neueste Version seiner Virtual Studio Software zur kosteneffizienten, einfachen Einrichtung und Wartung von virtuellen DeltaV-Implementierungen für kleine Systeme entwickelt. Virtuelle Bediener-Workstations und Anwendungsserver können mithilfe von Vorlagen ohne Softwareinstallation erstellt und ohne komplizierte Zuordnung zum Leitsystem hinzugefügt werden.

Durch den Einsatz der Software haben kleine Systeme neue Möglichkeiten:

  • Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten und steigern Sie die Leistung mit einem einheitlichen virtualisierten System, das Rechenleistung, Netzwerkkonfiguration und Speicher in einer einzigen, nahtlos integrierten Plattform vereint. Das ermöglicht effizientere Systembereitstellungen in Produktions-, Entwicklungs-, Test- und Schulungsumgebungen.
  • Senken Sie den Energieverbrauch durch einen geringeren Platzbedarf für die Hardware, der sich aus der Konsolidierung von Workstations auf Hostservern ergibt, um so die Computer-Hardware zu reduzieren.
  • Erzielen Sie höhere Verfügbarkeit und minimieren Sie Risiken durch verkürzte Wiederherstellungszeiten für Workstations mit automatischem Failover.

Weitere Informationen finden Sie unter DeltaV Virtual Studio von Emerson for hyperkonvergente Infrastrukturen.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.