Aktualisiertes Gerätemanagementsystem von Emerson verbessert die Kommunikation und sorgt für eine schnellere Inbetriebnahme

Emerson's AMS Device Manager

Emersons AMS Device Manager ermöglicht die digitale Transformation durch Bereitstellung einer Anwendung, die offene Standards und Protokolle umfasst, die die Konnektivität mit einer Vielzahl von intelligenten Feldgeräten ermöglichen. Hochauflösendes Bild

AMS Device Manager Version 15.LTS unterstützt neue Konnektivitätsmethoden für einfacheres Gerätemanagement und bessere Transparenz

AUSTIN, Texas, USA (3. Juni 2025) – Emerson hat die neueste Version seiner Anlagen-Asset-Management-Software AMS Device Manager Version 15.LTS vorgestellt. Die neueste Version von AMS Device Manager ist auf Konnektivität ausgerichtet und vereinfacht die Verwaltung von Feldgeräten auf Grundlage von Echtzeitdiagnose- und Kalibrierdaten.

Die neue Unterstützung für den PROFINET Standard industrieller Netzwerke in der Automatisierungstechnik ermöglicht es Teams, PROFINET Geräte mit Field Device Integration-Paketen einfacher zu integrieren. Die Teams können Geräte vom Wartungsraum aus konfigurieren, anstatt diese Änderungen vor Ort durchführen zu müssen, und sie können alle Parameter für die Gerätekonfiguration auf einem einzigen Bildschirm sehen.

AMS Device Manager Version 15.LTS unterstützt zudem zusätzliche HART-IP-Gateways, inklusive Support für den Honeywell Field Device Manager. Darüber hinaus kann die AMS Device Manager Version 15.LTS auch über die HART-Multiplexer-Schnittstelle mit den Reglern GE Vernova Mark VIe verbunden werden. Mit zusätzlichem Support für Systeme von Drittanbietern können Wartungsteams die gesamte Anlage einfacher in den AMS Device Manager einbinden, um die Transparenz zu erhöhen.

Die neue AMS Device Manager Version 15.LTS enthält auch das Proconex QuickView+ ™ SNAP-ON zur Verbesserung der Betriebsabläufe, der Funktionalität und der Instandhaltung jedes angeschlossenen Geräts. 

(HART und Field Device Integration sind Markenzeichen der FieldComm Group. GE Vernova Mark VIe, Honeywell Field Device Manager und Proconex QuickView sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.).

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.