Emerson erweitert Ovation KI-Portfolio um neue intelligente Agenten

Opened ingredient

Die neuen Ovation AI Agents wurden für die nahtlose Integration mit der Ovation™ Automation Platform 4.0 entwickelt und sind in native Betriebsabläufe und Bedienertools eingebettet, so dass kein zeitaufwendiges Umschalten zwischen Systemen mehr erforderlich ist. Hochauflösendes Bild

Neue Ovation AI Agents ermöglichen es Bedienern, komplexe Probleme in einem Bruchteil der Zeit zu lösen und so einen schnelleren, intelligenteren Anlagenbetrieb zu gewährleisten
  • Zu den neuen Ovation AI Agents gehören Sequence Assistant Agent, Alarm Insight Agent, Predictive Maintenance Agent, Root Cause Agent und Loop Performance Monitor Agent.
  • Die neuen Ovation AI Agents wurden für die nahtlose Integration mit der Ovation Automation Platform 4.0 entwickelt und sind in native betriebliche Arbeitsabläufe und Tools eingebettet, so dass kein zeitaufwendiger Wechsel zwischen Systemen erforderlich ist.
  • Kontextbezogene Empfehlungen werden direkt in den Steuerungs-, Alarm- und Wartungsabläufen des Bedieners gegeben und ersetzen eigenständige Analysen oder manuelle Datenkorrelation, um sofortige, schnelle Maßnahmen zu ermöglichen.
  • KI-Agenten komprimieren die Diagnose- und Analysezeit von Stunden oder Tagen auf Minuten und gehen so auf Branchenprobleme ein, wie z. B. Personalwechsel, zunehmende Komplexität des Betriebs und Überlastung mit Bedienerinformationen.
  • Das Human-in-the-Loop-Design gewährleistet, dass die Bediener immer das Kommando behalten. KI-Agenten arbeiten proaktiv im Hintergrund, analysieren Anlagenbedingungen und empfehlen Optimierungen.

PITTSBURGH (27. Juli 2026) – Emerson (NYSE: EMR), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, stellte heute neue Ovation™ AI Agents für die Energie- und Wasserwirtschaft vor, die die KI-Fähigkeiten der Ovation Automation Platform 4.0 erweitern. Die fünf neuen Agenten – Sequence Assistant Agent, Alarm Insight Agent, Predictive Maintenance Agent, Root Cause Agent und Loop Performance Monitor Agent – bieten dem Anlagenpersonal wichtige Einblicke durch kontinuierliche Überwachung, Analyse und Empfehlung von Maßnahmen im gesamten kritischen Anlagenbetrieb.

Diese Erweiterung baut auf dem Erfolg von Ovation Virtual Advisor auf und ergänzt das wachsende Portfolio von Ovation an KI-Lösungen für die Energie- und Wasserwirtschaft um neue Funktionen, die die Entscheidungsfindung von Bedienern verändern. Während Ovation Virtual Advisor KI-gestützte Einblicke in Echtzeit durch Interaktion in natürlicher Sprache bietet, sind die neuen AI Agents zeitsynchronisiert mit dem Ovation 4.0-System und arbeiten autonom im Hintergrund, überwachen kontinuierlich den Anlagen- und Gerätezustand und empfehlen Optimierungen.

„Ovation AI Agents stellen einen großen Schritt in unserem KI-Portfolio dar und stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise dar, wie wir unsere Kunden beim Aufbau intelligenterer, effizienterer und widerstandsfähigerer Betriebsabläufe unterstützen,“ sagte Bob Yeager, President des Geschäftsbereichs Power and Water Solutions von Emerson. „Die KI-fähigen Agenten übernehmen komplexe Datenanalysen und Mustererkennung, um den Zustand von Anlagen zu überwachen, Simulationen durchzuführen, Fehler vorherzusagen und Eingriffe zu priorisieren. Diese leistungsstarken Werkzeuge ermöglichen es den Bedienern, von reaktiver auf proaktive Planung umzustellen, ohne die täglichen Arbeitsabläufe zu beeinträchtigen.“

Die Ovation AI Agents werden schrittweise eingeführt, wobei in der ersten Welle die folgenden Punkte enthalten sind:

  • Sequence Assistant Agent: Stellt KI-Anleitungen für sequenzfunktionsgesteuerte Logiktools bereit, indem kontextabhängige Eingabeaufforderungen aus Echtzeitabweichungen und historischen Fehlern generiert werden. Während des Anfahrens einer Dampfturbine kann der Agent beispielsweise die Ursache für einen unterbrochenen oder stockenden Ablauf identifizieren und den Bediener mit einer empfohlenen Korrekturmaßnahme darauf aufmerksam machen. Dadurch lassen sich Probleme innerhalb von Sekunden beheben, für deren manuelle Analyse traditionell mehrere Stunden erforderlich gewesen wären.

  • Alarm Insight Agent: Priorisiert und fasst den Alarmkontext während einer Alarmflut zusammen, so dass sich Bediener auf die wichtigsten Alarme und empfohlenen Maßnahmen konzentrieren können, anstatt von Hunderten von Alarmen gleichzeitig überflutet zu werden.

  • Predictive Maintenance Agent: Fungiert als Frühwarnsystem für kritische Anlagenausrüstung, erkennt Verschleiß, priorisiert Instandhaltungsmaßnahmen und hilft dabei, ungeplante Ausfälle zu verhindern. ​

  • Root Cause Agent: Führt eine Ursachenanalyse in Echtzeit durch, die über das Leitsystem hinausgeht und den laufenden Anlagenprozess analysiert. Durch die Korrelation von Alarmen, Abschaltungen und aktuellen Anlagenzuständen identifiziert der Agent die Ursachen kritischer Anlagenprobleme und ermöglicht es den Instandhaltungsteams, von reaktiven zu proaktiven Maßnahmen überzugehen.

  • Loop Performance Monitor Agent: Kontinuierliche Analyse der Regelkreisleistung, um schlecht funktionierende Regelkreise zu identifizieren, einschließlich Problemen wie Schwingungen, Totzonen und mangelhafter Abstimmung, und generiert evidenzbasierte Empfehlungen für die technische Überprüfung.

Praxisbeispiele und integrierte Architektur

Im Gegensatz zu Chatbot-ähnlichen Schnittstellen oder externen Analyseebenen sind die neuen KI-Agenten von Emerson für eine nahtlose Integration in die Ovation 4.0 Automation Platform konzipiert. Diese wird von der Plattform gesteuert und basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Agenten sind mit einem Human-in-the-Loop-Design ausgestattet, arbeiten proaktiv, laufen im Hintergrund und alarmieren die Bediener über Probleme – sie ergreifen Maßnahmen mit menschlicher Zustimmung. Jede Empfehlung wird von menschlichen Bedienern geprüft, die jederzeit die vollständige Kontrolle behalten.

Frühe Implementierungen zeigen messbare Auswirkungen. In einem Szenario identifizierte der Sequence Assistant Agent eine fehlgeschlagene Freigabebedingung innerhalb von Sekunden – eine Diagnose, die zuvor stundenlange manuelle Analyse von Logikdiagrammen und Signalwerten in Anspruch genommen hätte. Bei einem anderen großen Versorgungsunternehmen erfasste der Predictive Maintenance Agent subtile Geräteanomalien, bevor diese kritisch wurden, und verhinderte so kostspielige ungeplante Ausfallzeiten.

Strategische Ausrichtung mit KI-gestützten Betriebsabläufen

Die fünf neuen Ovation AI Agents werden diesen Herbst auf den Markt kommen und ermöglichen es Kunden, individuelle Agenten einzusetzen, die auf ihre operativen Prioritäten zugeschnitten sind, und ihr Portfolio im Laufe der Zeit zu erweitern, wenn sich die Anforderungen ändern. Die breitere Roadmap umfasst weitere 28 geplante Agenten, die Betrieb, Wartung, Optimierung, Instrumentierung und Steuerung, Management und domänenübergreifende Funktionen umfassen. Emerson wird auf der diesjährigen Konferenz der Ovation Users Group auch den Ovation AI Agent Builder vorstellen. Dabei wird er demonstrieren, wie er Anwendern dabei hilft, einzigartige Agenten zu entwickeln, einzusetzen und anzupassen, die spezifisch für ihren Betrieb sind und so einen dynamischen und skalierbaren Weg für KI-gesteuerte Optimierung schaffen.

Die Ovation AI Agents sind Teil des kontinuierlichen Engagements von Emerson für Innovationen mit der Einführung neuer Funktionen, die KI-gestützte Erkenntnisse liefern, um Kunden bei der Verbesserung der Entscheidungsfindung und der Wertschöpfung von Unternehmen zu unterstützen. 

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.