Emerson erweitert seine Remote Terminal Units für mehr Sicherheit und Genauigkeit beim eichpflichtigen Verkehr von Flüssigkohlenwasserstoffen

Fallback image

Mit dem Advanced Pulse Module (APM) unterstützt die DeltaV™ FB3000 RTU jetzt auch die Prüfung von Messgeräten und erweitert damit ihre Funktionen zur Messung flüssiger Medien. Dies ermöglicht eine höhere Messgenauigkeit, effizientere Prüfabläufe und mehr Sicherheit im eichamtlichen Verkehr.  Hochauflösendes Bild

Neue Automatisierungsfunktionen für flüssige Medien erweitern den Einsatzbereich der DeltaV FB3000 RTU über die herkömmliche Durchflussberechnung hinaus und integrieren wichtige Mess-, Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen in einer einzigen cybersicheren Plattform
  • Emerson hat den Funktionsumfang seiner DeltaV™ FB3000 RTU erweitert, um Midstream-Unternehmen dabei zu unterstützen, die Integrität des eichpflichtigen Verkehrs und die Sicherheit beim Umschlag flüssiger Kohlenwasserstoffe zu erhöhen.
  • Mit neuen Funktionen zur Prüfung von Messgeräten, zum Chargenmanagement und zur Automatisierung von Flüssigkeitsprozessen werden Mess-, Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen sowie Cybersicherheit auf einer zentralen Plattform zusammengeführt.
  • Die DeltaV FB3000 RTU basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Kohlenwasserstoffindustrie und bietet eine bewährte Grundlage für die Standardisierung von Betriebsabläufen mit gasförmigen und flüssigen Medien.
  • Mit einer cybersicheren und skalierbaren Architektur können Betreiber einen unterbrechungsfreien Betrieb besser gewährleisten, die Komplexität des Lebenszyklusmanagements verringern und eine zukunftssichere Basis für weiteres Wachstum schaffen.

AUSTIN, Texas (10. November 2026) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, gab heute Erweiterungen seiner DeltaV™ FB3000 Remote Terminal Unit (RTU)-Technologie bekannt, um Energieunternehmen im Midstream-Sektor eine strategische Grundlage für die Automatisierung und Standardisierung ihrer Betriebsabläufe beim Umschlag flüssiger Kohlenwasserstoffe zu bieten. Mit neuen Funktionen für Flüssigkeitsanwendungen, die Prüfung von Messgeräten und das Chargenmanagement können Betreiber Mess-, Steuerungs- und Überwachungsaufgaben in einer einheitlichen, cybersicheren Lösung bündeln. Dies erhöht die Zuverlässigkeit kritischer Übergabemessungen.

Im Midstream-Sektor gab es bislang nur wenige Lösungen, die eine zuverlässige Messung flüssiger Medien mit bewährten Funktionen für das Chargenmanagement kombinieren. Aufgrund der wenigen verfügbaren Lösungen, ihrer begrenzten Weiterentwicklung sowie anhaltender Lieferketten- und Verfügbarkeitsprobleme hatten Betreiber von Pipelines für Rohöl, raffinierte Mineralölprodukte, Diesel, Flüssiggas (LPG), flüssige Erdgasbestandteile (NGL), Kondensate, Spezialchemikalien und andere flüssige Kohlenwasserstoffe Schwierigkeiten, eine dauerhaft präzise und nachweisbare Mengenmessung zu gewährleisten. Gleichzeitig mussten sie ihre Betriebsprozesse anlagen- und standortübergreifend vereinheitlichen und automatisieren sowie ihre Cybersicherheitsstandards verbessern, um den steigenden regulatorischen Anforderungen und der zunehmenden Überprüfung in der Kohlenwasserstoffindustrie gerecht zu werden. Die branchenweit für die Integration von Gasmessung, Steuerung, Kommunikation und Cybersicherheit auf einer gemeinsamen Plattform bekannte DeltaV FB3000 RTU unterstützt nun auch integrierte Funktionen zur Prüfung von Messgeräten und zum Chargenmanagement für flüssige Medien.

Mit den neuen Funktionen der DeltaV FB3000 RTU können Unternehmen die Messung flüssiger und gasförmiger Medien sowie Steuerungs-, Kommunikations- und Cybersicherheitsfunktionen auf einer einheitlichen Plattform zusammenführen und standardisieren. Dies versetzt Betreiber in die Lage, ihre Prozesse in Pipelines, Sammelsystemen, Terminals, Lageranlagen und Produktionsstätten für Kohlenwasserstoffe innerhalb einer einzigen skalierbaren Architektur zu standardisieren. Dadurch wir die Komplexität reduziert, einheitliche Cybersicherheitspraktiken gefördert und schrittweise Modernisierungsmaßnahmen unterstützt.

„Viele Betreiber verwalten die Messung, Steuerung und Kommunikation von Flüssigkeiten noch immer über separate Systeme, was die Komplexität erhöht und langfristig zu höheren Kosten führt.“, sagte Aaron Boettcher, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Energy and Transportation Solutions von Emerson. „Die DeltaV FB3000 RTU trägt dazu bei, diese komplexe Systemlandschaft zu vereinfachen, indem sie diese wichtigen Funktionen auf einer einzigen, skalierbaren Plattform zusammenführt. „Dank der Fähigkeit von Emerson, weltweit lokale Fachkompetenz im Bereich Automatisierung bereitzustellen, können Betreiber ihre Anlagen standardisieren, Modernisierungsmaßnahmen beschleunigen und ihre Betriebsabläufe besser an sich wandelnde geschäftliche und regulatorische Anforderungen anpassen.“

Das Advanced Pulse Module sowie die Funktionen der DeltaV FB3000 RTU zur Prüfung von Messgeräten und zum Chargenmanagement unterstützen Betreiber dabei, die Integrität der Messergebnisse zu verbessern und Betriebsabläufe zu optimieren. Darüber hinaus trägt eine auf dem Zero-Trust-Prinzip basierende, von Grund auf cybersicher konzipierte Architektur dazu bei, kritische Messdaten während des gesamten Lebenszyklus des eichpflichtigen Verkehrs zu schützen. Die weltweite Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg hilft Öl- und Gasunternehmen, ihre Betriebsleistung zu verbessern, Wartungs- und Lebenszykluskosten effizienter zu verwalten und eine flexible, sichere Grundlage für Erweiterungen, betriebliche Verbesserungen, die Einführung neuer Produkte sowie Aktualisierungen und Aufrüstungen zu schaffen.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.