Emerson stellt neue IIoT-Plattform für erweiterte Einblicke in Wireless-Anwendungen ohne kostspielige Infrastrukturänderungen vor

Fallback image

Rosemount™ Synchros™ Wireless Repeater und Rosemount™ Synchros™ Temperaturmonitor ermöglichen eine skalierbare Wireless-Überwachung und erweitern die Anlagentransparenz. Hochauflösendes Bild

video-media
Emerson Synchros™

Emerson Synchros™ ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Anlagen mit Wireless-Technologie und liefert verwertbare Erkenntnisse, um Ausfallzeiten zu reduzieren und den Betrieb zu optimieren. Videolink

Emerson Synchros Wireless Asset Monitoring Lösung unterstützt die Digitalisierung von Inspektionspunkten, reduziert manuelle Kontrollgänge und verbessert die operative Entscheidungsfindung

SHAKOPEE, Minnesota (20. Mai 2026) – Emerson gab heute die Einführung seiner Emerson Synchros™ Industrial Internet of Things (IIoT)-Plattform bekannt, einer neuen Suite von Technologien, die den Überblick über den Zustand der Anlagen verbessert und Wartungsentscheidungen optimiert – dank einer flexiblen Wireless-Architektur, die für die schnelle Implementierung in bestehenden Anlagen konzipiert ist.

Bei vielen Betriebsabläufen hängt die Instandhaltung und Nachverfolgung von Anlagen aufgrund von Kosten- und Logistikproblemen immer noch von regelmäßigen manuellen Kontrollgängen ab. So entstehen oft Lücken, in denen aufkommende Probleme unentdeckt bleiben können. Die Emerson Synchros Plattform begegnet dieser Herausforderung durch die Bereitstellung eines praktischeren und skalierbareren Ansatzes für eine kontinuierliche Überwachung. Instandhaltungs- und Betriebsteams können jetzt Inspektionspunkte digitalisieren und den Einblick mithilfe einer flexiblen, auf WirelessHART®-Technologie basierenden Wireless-Architektur erweitern.

Die für kritische Prozessindustrien wie Chemie, Öl und Gas, Energieerzeugung, Life Sciences und Wasser/Abwasser entwickelte Plattform von Emerson Synchros ermöglicht es Unternehmen, mit Überwachungsanwendungen für ihre hochwertigen Assets zu beginnen und diese im Laufe der Zeit über eine gemeinsame Plattform zu erweitern.

„Unternehmen mussten lange Zeit einen Kompromiss zwischen Transparenz und den Kosten für die Ausrüstung finden“, sagte Andrew Kravitz, Vice President, Cross-Portfolio Technology and Innovation bei Emerson. „Synchros-Geräte lösen diese Probleme, indem sie Endanwendern eine zweckmäßige Methode zur Digitalisierung von Inspektionsprogrammen bieten, die Transparenz in großem Maßstab erweitern und von regelmäßigen Prüfungen zu kontinuierlichen Erkenntnissen übergehen. Damit wird ein effizienterer und zuverlässigerer Betrieb gewährleistet.“.

Die erste Version umfasst den Rosemount™ Synchros Temperaturmonitor und den Rosemount Synchros Wireless Repeater, die zusammen skalierbare Wireless-Überwachungsfunktionen bieten. Der Temperaturmonitor digitalisiert zuvor manuell durchgeführte Messungen, während der Repeater die Netzabdeckung erweitert, um einen breiteren Einsatz ohne zusätzliche Infrastruktur zu ermöglichen.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Plattform wird Emerson zusätzliche Geräte und Konnektivitätsoptionen einführen, die es Endanwendern ermöglichen, Überwachungsprogramme zu erweitern und Initiativen zur digitalen Transformation voranzutreiben. Neue Geräte werden Messungen für mehr Prozessparameter ermöglichen, wie z. B. Druck und weitere Parameter. Zusätzliche Konnektivitätsoptionen eignen sich für eine breitere Palette von Anwendungen, z. B. für Anlagen, die über ein großes geografisches Gebiet verteilten sind, wie z. B. Wasser-/Abwassersysteme und das Stromnetz.

Der Rosemount Synchros Temperaturmonitor wurde entwickelt, um Daten zu Oberflächen- und Umgebungstemperatur zu sammeln, welche abnormale Zustände in Anlagen wie Pumpen, Wärmetauschern, etc... aufzeigen können. So können Probleme schneller erkannt und fundiertere Wartungsentscheidungen getroffen werden.

Die Emerson Synchros Plattform wurde für reale Industrieumgebungen konzipiert und unterstützt den Einsatz in Gefahrbereichen und unter anspruchsvollen Bedingungen. Das robuste Design und die vereinfachten Installationsmerkmale ermöglichen Unternehmen eine sichere Bereitstellung und Skalierung und reduzieren gleichzeitig Schulungskosten und Wartungskomplexität.

Erfahren Sie mehr auf www.emerson.com/synchros.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen: 


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.