Emerson bringt weltweit erste PEX-Auskleidungen für magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte auf den Markt
Magnetisch-induktives Rosemount™ Durchflussmessgerät mit PEX-Auskleidung. Hochauflösendes Bild
PEX-Auskleidungen bieten langlebige, abriebfeste Leistung für das gesamte Rosemount Durchflussmessgeräte-Portfolio, ohne PFAS-bedingte Compliance-Probleme oder zusätzliche Kosten
SHAKOPEE, Minnesota (4. Juni 2026) – Emerson gab heute die Einführung von PEX-Auskleidungen für seine Rosemount™ 8750W magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte, Rosemount 8705 geflanschten magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte und Rosemount MS magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät-Sensoren bekannt, die für Wasser/Abwasser und andere abrasive Schlämme oder abrasive Anwendungen entwickelt wurden. Die neue PEX-Auskleidung bietet Anwendern eine langlebigere, PFAS-freie und kostengünstigere Durchflussmessgerät-Lösung, die die Bevorratung und Konformität vereinfacht und gleichzeitig die Zuverlässigkeit unter chemisch aggressiven Bedingungen verbessert.
Bestehende Auskleidungslösungen weisen eine relativ geringe Verschleißfestigkeit sowohl gegen chemische Angriffe als auch gegen abrasive Schlämme auf und setzen beim Verschleiß schädliche Chemikalien frei. Zudem sind diese Lösungen teuer in der Anschaffung und Wartung, wobei es häufig zum Aufweiten der Auskleidung kommt, wenn die Durchflussmessgeräte nicht umgehend installiert oder vorübergehend ausgebaut und dann wieder installiert werden. Bestehende Lösungen stellen auch Herausforderungen bei der Lagerhaltung und Bestandsführung dar, da unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Auskleidungstypen erfordern, ein Problem, das durch die relativ hohen Kosten noch verschärft wird.
Um diese Probleme zu lösen, bieten magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount jetzt eine PEX-Auskleidungsoption, die von anderen Anbietern nicht angeboten wird. Diese Exklusivität ermöglicht es den Endanwendern, Bedenken hinsichtlich per- und polyfluorierter Alkylsubstanzen (PFAS) und Herausforderungen bei der Haltbarkeit zu bewältigen, ohne die Messtechnologie oder den Lieferanten wechseln zu müssen.
PEX-Auskleidungen, die kein PFAS enthalten, helfen den Endbenutzern, auf die zunehmende regulatorische, ökologische und öffentliche Kontrolle zu reagieren und gleichzeitig die Leistung der Auskleidung aufrechtzuerhalten. Dies vereinfacht die Materialauswahl und Bevorratung im Vergleich zu Auskleidungen auf Fluorpolymerbasis, da letztere je nach Anwendung in den Konstruktionswerkstoffen variieren können.
Die vernetzte Molekularstruktur der PEX-Auskleidung bietet eine hohe Abriebfestigkeit und eignet sich somit für Abwasser, Schlämme und andere Anwendungen mit mitgeführten Feststoffen, bei denen der Verschleiß der Auskleidung die Lebensdauer des Produkts verringern kann. Trotz all dieser Vorteile sind PEX-Auskleidungen in der Regel kostengünstiger als alternative Lösungen. PEX-Auskleidungen sind ab sofort für Rohrnennweiten von bis zu 8 Zoll/DN200 erhältlich, während Auskleidungen für größere Rohrnennweiten in Entwicklung sind.
Erfahren Sie mehr auf www.Emerson.com/rosemountTankMaster
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.