Emerson Software unterstützt den Betrieb des größten Batterieenergie-Speichersystems in Indien

Adani Green Energy Limited's 30 GW Project in Khavda, Gujarat, India

30 GW-Projekt für erneuerbare Energien von Adani Green Energy Limited in Khavda, Gujarat, Indien. Foto mit freundlicher Genehmigung von Adani Green Energy. Hochauflösendes Bild

Die Ovation Green Software bietet digitale Rahmenbedingungen für die Maximierung von Leistung, die Aufrechterhaltung von Netzstabilität und eine zuverlässige, kontinuierliche Versorgung mit sauberer Energie rund um die Uhr
  • Die Ovation™ Green SCADA-Software von Emerson unterstützt den Betrieb des weltweit größten von Adani Green Energy (AGEL) außerhalb Chinas an einem einzigen Standort errichteten Batteriespeichers.
  • Die Ovation Automation Platform ermöglicht die Echtzeitüberwachung und -steuerung des 3,55 GWh-BESS von AGEL zur Maximierung der Leistung und Aufrechterhaltung der Netzstabilität.
  • Emerson Software integriert Millionen von Datenpunkten in einer einzigen Plattform zur Optimierung von Leistung, Zuverlässigkeit und Anlagennutzung.
  • Die Ovation 4.0 Software unterstützt den schnellen, großflächigen Einsatz sauberer Energie mit einem skalierbaren und im Gigawatt-Maßstab bewährten Leitsystem.

KHAVDA, Indien (21. Juli 2026) –  Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik, gab heute bekannt, dass seine Ovation™ Green SCADA-Software (Supervisory Control and Data Acquisition das 3,55 Gigawattstunden (GWh) starke Batterieenergie-Speichersystem (BESS) von Adani Green Energy Limited in Khavda, Gujarat, Indien, und somit die weltweit größte Batteriespeicherbereitstellung an einem Standort außerhalb Chinas unterstützt. Das BESS-Projekt, das von AGEL als Teil seines integrierten Ökosystems für erneuerbare Energien entwickelt wurde, gehört zu den am schnellsten fertiggestellten Projekten weltweit.

Adani Green Energy Limited ist Indiens größtes Unternehmen für erneuerbare Energien mit einer Betriebskapazität von mehr als 20 Gigawatt (GW) für erneuerbare Energien. Das Unternehmen strebt bis 2030 eine Leistung von 50 GW an und plant, im Geschäftsjahr 2027 mehr als 10 GWh Batteriespeicher hinzuzufügen. Das Batteriespeicherportfolio soll in den nächsten fünf Jahren auf 5  GWh skaliert werden, um die Widerstandsfähigkeit des Netzes zu stärken und die Integration erneuerbarer Energien zu beschleunigen.

Die Ovation Steuerungs- und SCADA-Software, die einen kleinen, aber wesentlichen Bestandteil des Großprojekts darstellt, kombiniert leistungsfähige Steuerungsfunktionen mit umfangreichen Anlagendaten in einem integrierten, skalierbaren System. Diese nahtlose Integration ermöglicht den Bedienern einen intuitiven Zugriff auf die Informationen, die sie benötigen, um die Leistung zu maximieren, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten, die Auslastung der Anlagen und die operative Exzellenz zu verbessern sowie einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Adani Green Energy entschied sich für Emerson als Automatisierungspartner für dieses wegweisende Projekt und implementierte die Ovation Green SCADA- und die Ovation 4.0 Softwareversion mit OCR3000 Reglern. Das System orchestriert Millionen von Datenpunkten über Stromumwandlungssysteme, Batteriemanagementsysteme, Hochspannungsschaltanlagen und Netz-Fernbedienungsterminals hinweg und gewährleistet so eine nahtlose Integration, die Einhaltung der Netzvorschriften und Betriebssicherheit. Der Großteil der BESS-Projektkapazität von AGEL in Höhe von 3,55 GWh wird von der Ovation Plattform von Emerson gesteuert.

„Emerson ist stolz darauf, gemeinsam mit Adani Green Energy Teil von Indiens Reise zu sauberer Energie zu sein“, sagt Anil Bhatia, Vice President und Managing Director für Indien bei Emerson. „Unsere Ovation-Automatisierungsplattform genießt im indischen Energiesektor seit langem Vertrauen für kritisch wichtige Steuerungsaufgaben. Mit dieser erfolgreichen Implementierung im Gigawatt-Maßstab hat die Ovation-Software bewiesen, dass sie die richtige Plattform für jede Art der Energieerzeugung ist – von konventionellen Wärmekraftwerken bis hin zu großskaligen Speichersystemen für erneuerbare Energien.“

Das 3,5 GWh-BESS-Projekt von AGEL in Khavda, Gujarat (Indien), wurde innerhalb von nur 10 Monaten nach Baubeginn vor Ort fertiggestellt und setzt einen globalen Maßstab für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bei der Energiespeicherung im Versorgungsbereich. Durch die Kombination von leistungsstarker Steuerung mit umfassenden Anlagendaten in einem einzigen, integrierten, skalierbaren System ermöglicht die Ovation Plattform von Emerson die Maximierung der Leistung, die Aufrechterhaltung der Netzstabilität und die Gewährleistung einer zuverlässigen, sauberen Stromversorgung rund um die Uhr.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.