Emerson übernimmt die Automatisierung des von BP betriebenen Shah-Deniz-Kompressionsprojekts

BP Shah Deniz Compression Project

Bau der Shah-Deniz-Kompressionsplattform soll planmäßig im Jahr 2029 abgeschlossen werden. Bildnachweis: BP Hochauflösendes Bild

Integrierte Steuerungs- und Sicherheitssysteme werden den Fernbetrieb unterstützen und so die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Produktion auf einer normalerweise unbemannten Offshore-Plattform verbessern
  • BP baut die Zusammenarbeit mit Emerson aus, um die Gasgewinnung und die Effizienz der Aufbereitung zu maximieren.
  • Integrierte Steuerungs- und Sicherheitssysteme übernehmen die Prozesssteuerung, die Sicherheitsabschaltung, die Brand- und Gasdetektion sowie das Energiemanagement.
  • Emersons Erfahrung bei der Wertschöpfung über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg reduziert Komplexität, Kosten und Risiken von globalen Projekten.

ST. LOUIS (13. August 2026) – BP hat dem weltweit führenden Automatisierungsunternehmen Emerson (NYSE: EMR) einen Auftrag im Wert von mehreren Millionen Dollar zur Lieferung von Automatisierungstechnologien für das Shah-Deniz-Kompressionsprojekt vor der Küste Aserbaidschans erteilt.

Dies baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf. Emerson war bereits zuvor als Hauptauftragnehmer für die Automatisierung der Projekte Azeri Central East und Shah Deniz Phase 2 tätig. Im Rahmen des neuen Auftrags wird Emerson integrierte Steuerungs- und Sicherheitssysteme liefern, um die Produktion, Sicherheit und Zuverlässigkeit auf der neuen Offshore-Kompressionsplattform zu verbessern.

Das 2,9 Milliarden US-Dollar teure Shah-Deniz-Kompressionsprojekt, zu dem auch eine elektrisch betriebene, normalerweise unbemannte Offshore-Förderplattform gehört, stellt die nächste Phase bei der Erschließung des Shah-Deniz-Feldes im Kaspischen Meer dar. Die Plattform wurde für die Förderung von Niederdruck-Gasvorkommen und zur Maximierung der Gesamtfördermenge konzipiert. Sie wird mit vier 11-MW-Kompressoren ausgestattet sein und als zentraler Kompressionsknotenpunkt für das Gas der Plattformen Shah Deniz Alpha und Bravo dienen. Die Anlage wird vom an Land befindlichen BP-Terminal Sangachal aus ferngesteuert betrieben, das sich 55 km südlich von Baku befindet.

Die integrierte Lösung von Emerson umfasst das DeltaV™ Distributed Control System (DCS) sowie das DeltaV™ Safety Instrumented System (SIS). Diese Systeme übernehmen die Prozesssteuerung, Sicherheitsabschaltungen, Brand- und Gaserkennung sowie das Energiemanagement. Zusammen ermöglichen diese Systeme die Echtzeit-Überwachung und -Steuerung kritischer Betriebsabläufe aus der Ferne und tragen so zur Senkung der Betriebskosten bei, während gleichzeitig die Effizienz, die Sicherheit und die Verfügbarkeit der Plattform verbessert werden.

Im Gegensatz zu Ansätzen, die sich ausschließlich auf die anfänglichen Investitionskosten konzentrieren, optimiert Emerson den gesamten Projektlebenszyklus, verbessert die Planbarkeit, senkt Kosten und Komplexität und passt sich Änderungen an, wenn es darauf ankommt. Cloud-Engineering-Dienstleistungen und Digitaler-Zwilling-Technologie vereinen virtuelle Tests, Systemintegration und Bedienerschulungen in einem vernetzten Arbeitsablauf.

„Emerson ist seit über einem Jahrzehnt der Hauptauftragnehmer für die Automatisierung im Rahmen des Shah-Deniz-Projekts und hat damit gezeigt, wie unser bewährtes, durchgängiges Umsetzungsmodell weit über die ursprüngliche Bauphase hinaus Vorteile bietet“, sagte Ram Krishnan, Chief Operating Officer von Emerson. „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit BP fortzusetzen und fortschrittliche Systeme einzusetzen, die den Fernbetrieb ermöglichen und das Produktionsprofil von Shah Deniz erheblich erweitern.“

Es wird erwartet, dass das Projekt die Förderung und den Export von zusätzlich etwa 50 Milliarden Kubikmetern Erdgas sowie rund 25 Millionen Barrel Kondensat ermöglicht. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für 2029 geplant, wobei die erste Gasförderung von der Plattform Shah Deniz Alpha im Jahr 2029 und von der Plattform Shah Deniz Bravo im Jahr 2030 erwartet wird.

 

Medien: 

Zusätzliche Informationsquellen:

Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.