Die neuen und hochmodernen magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte von Emerson steigern die Zuverlässigkeit, die Verfügbarkeit und sie erleichtern die Störungsanalyse und -beseitigung

Rosemount Magnetic Flow Meter

Der Magnetisch-induktive Durchflussmesser der Rosemount™ 9000 Series™ kombiniert moderne Funktionalität, vereinfachte Installation und bewährte Messleistung. Hochauflösendes Bild

video-media
Rosemount 9000 Series Magnetic Flow Meter | Emerson

Der Magnetisch-induktive Durchflussmesser Rosemount™ 9000 Series™ kombiniert moderne Funktionalität, vereinfachte Installation und bewährte Messleistung. Videolink

Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte der Rosemount Serie 9000 stellen Ihnen diagnostische Erkenntnisse zur Verfügung, mit denen Sie Probleme früher erkennen und eine genaue Durchflussmessung gewährleisten können

SHAKOPEE, Minnesota (21. September 2026) – Emerson kündigte heute sein neues Rosemount™ 9000 Series™-Portfolio magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte an, mit dem die magnetisch-induktiven Durchflussmessumformer Rosemount 9732 und Sensor Rosemount 9205 auf den Markt kommen. Ihre neuen Funktionen helfen den Anwendern, ihre Durchflussmessungen zu verbessern, die Fehlersuche zu vereinfachen und kritische Prozesse in Branchen wie Chemie, Öl und Gas, Metall und Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Zellstoff und Papier, Energie, Wasser und Abwasser, Raffinerien, Elektronik und Halbleiter sowie Biowissenschaften zuverlässig am Laufen zu halten.

„Kunden wünschen heute Technologien, die ihnen helfen, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen und gleichzeitig das Vertrauen in ihren Betrieb zu wahren. Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte der Rosemount Serie 9000 verfügen über intelligente Diagnosefunktionen, vereinfachen die Bedienung und bieten zuverlässige Messleistungen. All das hilft den Anwendern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, den Wartungsaufwand zu reduzieren und bessere Entscheidungen zu treffen“, sagte Bob Halgren, Vice President Products im Geschäftsbereich Measurement Instrumentation von Emerson.

Zu den neuen Funktionen gehören:

  • Erweiterte Diagnosemöglichkeiten
  • Integrierte Smart Meter Verification
  • Verbesserter Sensor design
  • Eine universelle Spannungsversorgung und konfigurierbare Ausgänge

Fortschrittliche Diagnosefunktionen führen zu intelligenteren Entscheidungen und reduzieren Ausfallzeiten durch proaktive Wartung und schnellere Fehlersuche. Zu den Diagnosefunktionen gehören die Erkennung von Belagbildung an den Elektroden, die justierbare Leerrohrerkennung, die Smart Fluid-Diagnose und fünf Standard aufzeichnungen (Zähler, Audit Trail, Alarm, Sicherheit und Smart Meter Verification™, Emersons firmeneigene Diagnosesoftware). Diese und andere Diagnosefunktionen helfen den Anwendern, Ablagerungen, elektrisches Rauschen, Leerrohrbedingungen und andere Probleme zu erkennen, um falsche Messwerte zu reduzieren und die Prozesszuverlässigkeit zu verbessern.

Die integrierte Smart Meter Verification erhöht das Vertrauen der Anwender, indem sie den Zustand des Messgeräts und die Messleistung verifiziert – und das alles, ohne den Sensor aus dem Betrieb zu nehmen oder den Betrieb zu unterbrechen. Die standardmäßig integrierte Verifizierung bietet Bestanden/Fehlgeschlagen-Diagnosen, einschließlich Sensorzustandsprüfungen, während die erweiterte Verifizierungsoption detaillierte Elektroden- und Spulenzustandsdaten mit historischer Protokollierung hinzufügt. Diese Funktionen ermöglichen eine schnellere Störungsanalyse und -beseitigung, unterstützen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und reduzieren die Kalibrierkosten, um zuverlässige Durchflussdaten in kritischen Prozessen zu gewährleisten.

Das verbesserte Sensordesign erhöht die Genauigkeit und Langzeitstabilität, um konsistente, qualitativ hochwertige Messungen in anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen. Zu den konstruktiven Verbesserungen gehören das fortschrittliche Magnetdesign, eine optimierte Sensorkonstruktion, ein neu gestaltetes Gehäuse, eine eigensichere Verkabelung und eine Reduzierung des Strombedarfs um 50 %. Das Ergebnis sind stärkere, stabilere Signale für eine bis zu viermal bessere Leistung.

Eine Universal-Spannungsversorgung vereinfacht die Installation und beseitigt Konfigurationsfehler, um die Einrichtungszeit und das Risiko einer falschen Verkabelung zu reduzieren. Das Messsystem kann mit Wechsel- wie auch Gleichspannung arbeiten und ermöglicht so einen flexiblen Einsatz an Standorten weltweit und in Nachrüstungsszenarien, ohne dass Neubestellungen oder Neukonfigurationen erforderlich sind.

Konfigurierbare Ausgänge ermöglichen eine flexible Integration und vereinfachen die Inbetriebnahme durch Anpassung an eine Vielzahl von Leitsystemanforderungen. Dank der Unterstützung von analogen, digitalen und Impulsausgängen sowie benutzerdefinierter Skalierung, Alarmzuordnung und ausfallsicherem Verhalten trägt das Messgerät dazu bei, die Inbetriebnahmezeit zu verkürzen, Verdrahtungsfehler zu minimieren und die Kompatibilität mit Altsystemen und modernen Systemen zu erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertreter oder besuchen Sie Emerson.com/Rosemount9000Series.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.