Un prodotto di qualità unico utilizzato in centinaia di applicazioni

Con oltre 300.000 valvole Vanessa installate con successo in tutto il mondo su una vasta gamma di applicazioni, non è necessario guardare oltre Emerson per una soluzione comprovata di isolamento positivo a lungo termine, on-off, controllo del flusso e operazioni di emergenza.

Vanessa è stata la prima azienda al mondo a introdurre una valvola bidirezionale con prestazioni a perdita zero* per un isolamento positivo, creando una nuova categoria nel settore e usando una tecnologia fino ad allora non disponibile nelle valvole tradizionali a quarto di giro.

*  Le valvole a triplo sfalsamento Vanessa hanno una tenuta bidirezionale a zero perdite (nessuna perdita visibile se testate ad alta pressione con acqua e bassa pressione con aria secondo la "Velocità di dispersione A" delle norme ISO 5208 e EN 12266-1 e il requisito "Valvole a sede resiliente" dell'API 598) mediante rotazione a 90 gradi senza sfregamento e momento di serraggio metallo su metallo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Un prodotto di qualità unico utilizzato in centinaia di applicazioni

Applicazioni





Vanessa

Migliora la sicurezza dell'impianto utilizzando valvole triplo eccentriche

Sappiamo che la sicurezza è una priorità essenziale per i produttori. Scopri nuovi modi per migliorare la sicurezza delle applicazioni di isolamento positivo e doppio positivo.

Guarda il video

Comunica con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.